测量、控制、节约
乳品制造商Andechser Molkerei Scheitz公司需要为其能源管理采集丰富的详细信息数据,因此采用了万可创新测量技术产品:适于2线95mm2大电流接线端子的全新电流与电压测试头。由于该产品具备紧凑的结构设计,所以特别适于空间狭小的控制柜应用。
Andechser Molkerei Scheitz乳品公司位于慕尼黑东南部40公里处,周围环绕着阿尔卑斯山脉,山脚下是静谧的阿默尔湖,映成了一副精美的巴伐利亚风光画卷。阿尔卑斯山下遍布着约630家有机农场,为乳品公司提供新鲜牛奶。为了生产出细腻的黄油、醇厚的酸奶及其它高质量奶品,这家全欧洲最大有机乳品公司需要消耗大量能源。
因此,提升能效因此成为其重要诉求。根据Andechser Molkerei Scheitz乳品公司的理念,其身为有机农产品制造商,有责任以利于环保的可持续性的方式来进行生产。因此,Andechs公司决定采用创新技术来持续降低能耗,以为环境保护贡献出自己的力量。这就意味着2018年电能与热能消耗量必须要比前一年低几个百分点。其实2017年就已经实现了非常明显的节约。Andechs公司对于高能效的持续探求也同样获得了经济回报,因为能源关系着一个企业的主要支出。
成功实施此战略最为重要的工具就是可靠且灵活的测量技术和综合性能源控制软件。乳品公司可凭此执行多方位评估、生成时间比较信息或创建与生产量级的相关性。相应的,公司就可以计算出生产每个酸奶所消耗的能源。然后根据这些数据确定节能措施,以及知晓当前节能措施的有效性。此外,系统还支持跟踪每个产品的碳足迹。
可靠地采集能源数据——万可为您提供如下支持:
新型电流和电压测试头(855-951/250-000)可直接在测试电源上的所有相关能源数据。
外形紧凑:新型测试头与可连接最大95mm2导线的2线普通接线端子宽度相同,
安装简便:只需轻松将电流和电压测试头插入接线端子跨接器插孔中即可。