PCB接线端子和带有操作杆的接插式连接器
万可PCB接线端子和接插式连接器所采用的操作杆技术简单、通用,安全、无需工具、操作直观,适于多种导线截面积。带有操作杆的连接器特别适合于在现场连接设备。了解更多产品优势及其应用!
万可PCB接线端子和接插式连接器所采用的操作杆技术简单、通用,安全、无需工具、操作直观,适于多种导线截面积。带有操作杆的连接器特别适合于在现场连接设备。了解更多产品优势及其应用!
小操作杆,大效果
一看,一按——将操作杆与万可PCB接线端子和可插拔连接器相结合,接线非常快速、简单、安全和直观。
万可专家提供关于万可PCB接线端子和接插式连接器的操作说明和应用领域各方面信息,并提供应用示例。
更大的导线截面积,用于更高的工作温度
自行配置产品
轻松手工布线
采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)和操作杆的PCB接线端子
导线截面积高达1.5mm²的MCS MINI接插式PCB连接系统
MCS MAXI锁定装置
MCS MAXI安装适配器
导线截面积高达10mm²的MCS MAXI接插式PCB连接系统
适用于最大1.5 mm²导线截面积的采用操作杆连接技术的PCB接线端子
适用于高达2.5mm²导线截面积的MCS MIDI接插式PCB连接系统
适用于高达25mm²导线截面积的MCS MAXI接插式PCB连接系统
更多信息
了解更多有关该主题的信息
发现更多
适用于PCB接线端子和带操作杆的接插式连接器