在难以进入的区域中使用导线连接器
布线完成后无法再进入的区域对于电工而言是一项特殊的挑战。在这类区域中使用的设备种类受到VDE 0100-520应用标准的严格限制。然而,到目前为止,很少有人注意到导线连接器适用于这种情况——但前提是它们满足某些条件。
优势:
- 轻松快速地修复难以进入区域中已损坏的导线
- 无需工具即可插入单股和多股导线
- EN 50393和EN 60998
布线完成后无法再进入的区域对于电工而言是一项特殊的挑战。在这类区域中使用的设备种类受到VDE 0100-520应用标准的严格限制。然而,到目前为止,很少有人注意到导线连接器适用于这种情况——但前提是它们满足某些条件。
难以进入区域的电气安装规范原则
该连接器设计特别小巧紧凑,与热缩套管(也包含在套件中)结合使用,可以直接安装在墙上,然后使用石膏层和墙面覆层覆盖。PUSH WIRE®直通式导线连接器的布线采用直插型连接技术,无需工具。应注意的是,如果将电缆修复套件与PUSH WIRE®直通式导线连接器一起使用,热缩套管和连接器的组合满足操作过程中有关介电强度、散热和应力消除的附加要求。万可电缆修复套件全面满足这些要求。此外,它还满足EN 50393和EN 60998的严格测试标准。
当然,如果需要更换电源插座、电灯开关或配电箱等设备,或者建筑工地电缆被盗(这可能会造成严重的经济损失),也可以使用该套件,轻松、快速而且安全地延长电缆。
借助万可电缆修复套件(其中包括我们久经验证的导线连接器),完美融合在市场上具有显著优势的各种特性(可靠性、灵活性和免维护操作)。这些产品已根据BS 5733:2010 + A1:2014通过额外测试,而且在实际应用中广受赞誉。因此,鉴于VDE 0100-520安装规定的新要求,在安装后无法再进入的区域可以毫不犹豫地安装这些产品。特定于应用的优势,每个人均可从中受益。弹簧夹持连接技术经过50年的考验,始终值得信赖,在电气行业中更突出地表现出优良的品质,使万可导线连接器成为了楼宇技术各领域的首选组件。