万可TOPJOB® S电气安装用轨装式接线端子助力实现专业的楼宇布线应用
优势:
- 一个接线端子即可连接一个单相建筑电路
- 凭借直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),单股导线只需轻松插入接线单元即可快速完成永久性的接线操作。
- 使用Ø 2mm测试插头直接进行测试
- 我们为几乎所有建筑电气安装应用提供合适的接线端子产品!
优势:
楼宇电气安装的理想解决方案
供电
1. 来自配电板的进线电源线通过万可2016系列供电接线端子进行连接。
2. 相位和N线连接到配电板的断路器。
3. PE线自动与DIN导轨接触。
带有N(中线)汇流条的N线分线器
GFCI断路器的N(中线)通过万可2016系列N(中线)可断开式接线端子进行连接。N(中线)可断开式接线端子通过N线断开式滑块向汇流条(10 x 3 mm)供电。
带有N汇流条的电路布线
1. 断路器的每个电路相位被连接到多级接线端子的输入端,并被连接到输出端。
2.接地插脚承接多层电气安装用接线端子的接地(PE)电位,并将其传输到输出端子。
3. N(中线)可断开式滑块承接N电位并将其传输到输出接线端子。
4. 建筑电路的电缆连接到3输出端的N, L和PE端。
不带N-汇流条(内部N线分段)的N线分配
从GFCI断路器引出的N线直接连接到多层电气安装用接线端子,如需要,可使用相邻跨接器进行跨接。
不带N汇流条的电路布线
1. 断路器的每个电路相位被连接到多级接线端子的输入端,并被连接到输出端。
2.接地插脚承接多层电气安装用接线端子的接地(PE)电位,并将其传输到输出端子。
3. N电位直接与RDC断路器的输入相连,并被传输到输出端。
4. 建筑电路的电缆连接到3输出端的N, L和PE端。