[{"term":"使用须知","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"楼宇","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/products","name":"产品","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/electrical-interconnections","name":"电气连接技术","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/electrical-interconnections/discover-installation-terminal-blocks-and-connectors","name":"建筑物布线用接线端子","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/electrical-interconnections/discover-installation-terminal-blocks-and-connectors/gelbox-from-wago","name":"万可连接器用凝胶防水盒","linkClass":"active","categoryCode":null}]
主题 2023年7月19日

凝胶防水盒保护连接器免受潮湿之扰

凝结、高强度降水、大量淋水:当电遇到潮湿时,会迅速发生短路。封装技术广泛用于保护电气设备免受潮湿侵扰。现在可以使用万可连接器用凝胶防水盒轻松、快速地为导线连接器提供可靠的防潮保护。它可立即投入使用,适于广泛的低压或超低压应用。

优势:

  • 使用简便、快速且安全
  • 可直接使用,且可重新连接
  • 无硅
  • 无标签
  • 适合长时间存储
  • 由凝胶防水盒和万可导线连接器组成的整套系统已通过VDE测试以及IPX8认证。

何为万可连接器用凝胶防水盒?

万可连接器用凝胶防水盒是一种带有无硅凝胶的紧凑型防水盒。该防水盒可提供9种尺寸,具有IPX8防护等级,为221系列拼接连接器、带操作杆的直通式连接器以及2273系列插线式连接器(PUSH WIRE®)提供防潮保护。此防护类型要求连接器完全密封防水,并能够承受持续浸泡在水中。传统的灌封材料,如聚氨酯和硅酮也符合IPX8要求,

但万可连接器用凝胶防水盒的特殊之处在于,它可以在重要的地方——连接点——保护电气设备,而无需将配电箱永久封装起来。与硅基凝胶不同的是,万可连接器用凝胶防水盒采用无硅凝胶,适于多种应用。

万可连接器用凝胶防水盒可以在重要的地方——连接点——保护电气设备,而无需将配电箱永久封装起来。凭借紧凑的外形,万可连接器用凝胶防水盒几乎适用于每种配电箱。

兼容性

万可连接器用凝胶防水盒与万可导线连接器配合使用

万可连接器用凝胶防水盒,产品型号207-133x

适于导线截面积最大4mm2的导线连接器

万可连接器用凝胶防水盒,产品型号207-143x

适于导线截面积最大6mm2的导线连接器

万可连接器用凝胶防水盒,产品型号207-137x

适于导线截面积最大4mm2的直通式导线连接器

凝胶防水盒适用于哪些用途?

万可连接器用凝胶防水盒可广泛应用低压或超低压范围内的多种用途。然而,在特定电压范围内,其用法有所不同。例如,在低压应用(例如230 V)中,凝胶防水盒与导线连接器需一起安装在接线盒中。由于只有导线被封装在万可凝胶防水盒中,因此这也是唯一能确保双重绝缘以防止电击的方法。在SELV(安全超低电压)应用中,万可连接器可以与凝胶防水盒一起使用,而无需额外配备接线盒。

应用示例

  • 浴室电气安装(DIN VDE 0100-701)

  • 清洗设施/灌溉系统

  • 农场和花园中心(DIN VDE 0100-0705)

  • 游泳池区域(DIN VDE 0100-702)

  • 停车场照明

  • 港口的充电站和照明系统

如何使用万可连接器用凝胶防水盒?

安装简便:打开万可凝胶防水盒,插入连接器,闭合防水盒。详细步骤:打开万可凝胶防水盒,将已接好线的导线连接器置于防水盒内,稍微用力即可闭合防水盒。凝胶会完全将连接器包裹住。

凭借紧凑的外形,万可连接器用凝胶防水盒几乎适于每种接线盒。由于不同的外壳样式,一个万可凝胶防水盒可以容纳多个连接器,从而为配电箱节省更多空间。如需扩展电路,可轻松重新打开防水盒,并快速可靠地进行重新接线——与标准电气封装方法相比,这的确是一个优势。原有连接中的线缆可重新进行连接。但是,重新连接时需要使用新的连接器和凝胶防水盒——这便是万可唯一可确保高防护等级的方法。

安装简便:打开万可凝胶防水盒,插入连接器,闭合防水盒。详细步骤:打开万可凝胶防水盒,将已接好线的导线连接器置于防水盒内,稍微用力即可闭合防水盒。凝胶会完全将连接器包裹住。

为什么要选择万可连接器用凝胶防水盒?

万可连接器用凝胶防水盒为导线连接器防潮提供了更多新的可能性。这意味着防水盒可以轻松地应用于任何接线盒中——无论是安装在墙上还是天花板中。首先,无需对凝胶物质进行混合,因此可节约时间。其次,无需等待混合后的灌封料最终硬化或干燥,进一步节约时间。此外,万可凝胶防水盒的化学成分已经发生反应,因此不具有危险性,可立即使用。防水盒内已经预先填充了凝胶,可立即进行密封连接,使电气系统在安装后即可投入使用——快速、方便、可靠。

直通式导线连接器的防潮保护

湿气无处不在,尤其是户外布线——无论是安装户外灯还是泵。如果湿气渗入,可能会很快导致故障。新款凝胶防水盒为IPx8提供最佳防护。在视频中,安装用连接器产品组合经理Meike Beimstroh以221系列直通式导线连接器为例,向您展示了如何使用凝胶防水盒。

Cellpack优质凝胶——不含硅且无标签

万可采用质量可靠的Cellpack品牌凝胶。这家著名的灌封胶生产商与万可合作开发了此款凝胶防水盒。与常规封装相比,我们所使用的Cellpack凝胶具有三个主要优势。其中最重要的一点:凝胶不含硅。从而使得凝胶防水盒可以用于任何行业,甚至包括那些使用清漆、油漆和其他敏感产品的行业,例如汽车行业。其次,不含硅的凝胶已经反应,因此完全没有标签,可以无限期保存。并非所有用于制造灌封料的成分都具备这种优势。此外,不含硅的凝胶灌封料还可以让用户进行重新连接——这里的关键词是:重新连接。

万可连接器用凝胶防水盒是否安全?

为了保证全面的安全性,万可凝胶防水盒的研发人员特别注重防水盒、连接器和凝胶的整体防水性。万可凝胶防水盒与万可连接器一样,符合EN 60998的严格测试要求。在VDE测试报告中,产品的高度安全性得到了审核方的认可。

短路的风险:形成潮湿的原因是什么?

接线盒中的湿气和湿度是如何形成的?例如,温度的快速变化就会产生冷凝。这种情况往往出现在春秋等过渡时期,当外壳内的暖气遇到连接室的冷外壳壁,会骤然降温。其结果是:外壳的内壁上出现冷凝水。与外界温度相比,功率损耗会增加热量,进一步放大这种物理效应。

这些温差也会导致压力差,使新鲜空气一次次流入连接器,引入湿气。湿气不断累积,会在连接器内积聚大量的水。

但大雨或强水流离接线盒太近也会造成接线盒受潮。连接器内的水分就会导致电流采取全新的路径,迅速造成短路。然而,这种情况往往只有在保护装置被触发(即保险丝熔断)时,才会被注意到。

万可的通用凝胶防水盒既可用于低电压范围(如230 V),也可用于所谓的SELV(安全超低电压)应用。应用示例:景观照明。

常见问题解答

经测试验证,万可连接器用凝胶防水盒适用于万可2273系列插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®)连接器、万可221系列导线连接器以及适用于导线截面积最大6mm2的带操作杆的直通式导线连接器。该产品有九种尺寸。每种凝胶防水盒均有规定固定分配的端子接线图,具体视将要使用的连接器而定。

答案是肯定的:连接器完全被密封在防水盒内,可以长期浸泡在水中(但是,例如在加压水的情况下,只允许应用完整电缆系统)。

IPX8防护等级意味着采用万可连接器用凝胶防水盒是完全密封防水的,也可以长期浸泡在水中。基本上,防护等级(IP)是根据DIN标准制定的:数字越大,防护等级越高。防护等级一般采用两位数字,如IP68,第一个数字表示防触和防尘(0 ...6), 第二个数字表示防水和潮湿(0 ... 9)。

任意超低压应用——所谓的SELV(安全特低电压)应用——以及需要防潮保护的电气安装低压(比如230 V)应用,不含硅成分。可在此处查看适用场景。

万可连接器用凝胶防水盒有九种不同尺寸。由于不同的外壳类型,一个万可凝胶防水盒可以容纳多个连接器,从而为配电箱节省更多空间。每种凝胶防水盒均有规定固定分配的端子接线图,具体视使用的连接器而定。

将接好线的导线连接器放在防水盒内。然后,稍微用力关闭防水盒。凝胶会完全将连接器包裹住。请注意它在低压和超低压范围内的不同使用方式,以及初始安装和重新布线说明信息。

凝胶防水盒可无限期保存,因为所采用的凝胶已经完全反应。

是的,它是无标签的,因为凝胶内的化学物质已经完全反应。这意味着该凝胶不含任何《有害物质条例》标示浓度的有害物质。

不可以:为了确保高度的防护标准,在重新安装或接线时必须更换凝胶防水盒和连接器。

这取决于电压范围。对于SELV(安全超低电压)应用,不需要额外的外壳,如接线盒。相比之下,低压范围(230 V)确实需要额外配备防护外壳,因为安全法规要求双重绝缘。

万可凝胶防水盒以及万可221和2273系列连接器均已通过VDE测试,符合EN 60998标准,并获得IPX8认证。

采用BBC Cellpack品牌无硅凝胶,具体而言是具有Cellpack品牌质量的聚氨酯凝胶

万可电气安装用接线端子和连接器:
我们竭诚为您提供优质服务!

其他服务:

你可能感兴趣

新照明器具连接器:适用于所有设备类型的连接解决方案

日益小型化和平面LED灯的普及要求通用的连接方式。万可新型照明连接盒提供了理想的解决方案,因为它被安装在灯具外部。这为照明制造商提供了更多设计空间。

MM-8074_WINSTA_Linect_Box_Comp_2000x1125.jpg

告别混乱接线

当将多根导线连接在一起时,可使用万可221系列导线连接器,它适于连接最大4mm2的各种导线。借助该产品,万可接线盒可最多连接60根导线。