[{"term":"使用须知","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"楼宇","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/industries","name":"1.1.解决方案_主页","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/control-cabinet-manufacturing","name":"控制柜制造","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/control-cabinet-manufacturing/customer-application-gantner","name":"客户应用","linkClass":"active","categoryCode":null}]
客户应用

兆瓦级太阳能公园:万可交换机助力跟踪控制柜数据

Gantner Instruments公司是光伏监测和控制领域的专家,在其控制柜中采用万可交换机,以实现出色的网络诊断功能 -更加灵活、高度可靠、规划简便。

太阳能是清洁、可持续和安全的能源。巨大的光伏发电站预计将在未来几年从根本上改变全球能源供应。这种光伏系统的顺利运行对于通过太阳能发电获得高收益是必不可少的-只有通过一致的、独立于地点的数据监测才能确保实现这一目标。作为大规模太阳能发电厂的监测、控制和分析的全方位供应商,Gantner仪器公司正在为可再生能源的前瞻性发展做出贡献。

对于分布式控制柜的联网,该公司采用万可的ETHERNET交换机。这些功能强大的管理型交换机是一个典型的例子,证明了这家位于明登的电气连接和自动化公司如何帮助提高可用性,并通过其产品支持控制柜的整个生命周期:从规划和生产,到测试、调试和持续运行。

万可交换机的优势:

  • 规划:首次使用前进行温度模拟

  • 制造::易于DIN导轨安装,通过二维条码快速获取产品文档和操作说明

  • 测试:在诊断仪表板的帮助下加速调试和故障排除

  • 操作:集成了Modbus TCP接口,可实现所有信息的简单、无缝传输

与万可交换机进行稳定的数据通信

"可靠的、创新的硬件组件对我们的项目至关重要。"Gantner公司的总经理Jörg Scholz强调说道。这家来自萨克森州兹沃尼茨的公司是全球光伏发电站控制、监测和分析的市场领导者。仅在去年,该公司就为超过四千兆瓦的太阳能发电提供了解决方案。每年新获得的典型测量率高达1赫兹的测量通道总数已达到约1000万个。"创建冗余,确保稳定的系统和避免停机是这类系统的重中之重,"Scholz解释说。因此,甘特纳公司的先进监测、控制和分析技术是参照ISO 9001标准开发的。

此外,在查看大量数据时,必须使用新的大数据技术来获得有关发电厂状况的宝贵信息,计算生产预测并进行预测性维护。当涉及到控制柜中可靠的网络诊断时,Gantner公司与万可公司合作。"除了用于网络运营商通信的可编程逻辑控制器之外,我们还依靠万可的一系列交换机产品。“我们对它们的功能、电气和机械性能印象深刻;该交换机为我们的ETHERNET网络基础设施提供了最大的可扩展性。”Scholz介绍道。

{"container":false,"catalogVersion":"cn-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":2,"type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBFOVo1IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY24td2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000E9Z5","quote":"万可满足了我们对控制柜中交换机的几乎所有要求。","modifiedtime":"2026-05-05T21:42:18+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-187284_new-website-page_cover-story_gantner-010_2000x2000","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-187284-new-website-page-cover-story-gantner-010-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTYxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnNE15OHhNamt3TnpneU5ESTFNRGt4TUM4eU1EQXdYMDFOTFRFNE56STRORjl1WlhjdGQyVmljMmwwWlMxd1lXZGxYMk52ZG1WeUxYTjBiM0o1WDJkaGJuUnVaWEl0TURFd1h6SXdNREI0TWpBd01BfDNmYjIwOGUyNTQ1YTg5MjBhOWE3ZmFiYmI1YzI3Yjc1NGNlZTM2NThiMjU5ODMxMWNmMGU3YzI2MjA3MzlhNzg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-187284-new-website-page-cover-story-gantner-010-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnMlppOHhNamt3TnpneU5EZzBNRGN6TkM4eE5qQXdYMDFOTFRFNE56STRORjl1WlhjdGQyVmljMmwwWlMxd1lXZGxYMk52ZG1WeUxYTjBiM0o1WDJkaGJuUnVaWEl0TURFd1h6SXdNREI0TWpBd01BfDAzYTc1NjRmNDJjMTMxNGQ1ZWEwM2JkYmFlNjdkMTNjNTU0YjRiZGMzODg3Mjc3NWNiYmVmYzY5N2IyOGExMGY","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-187284-new-website-page-cover-story-gantner-010-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5ODUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmczWmk4eE1qa3dOemd5TkRNNE1UazRNaTh4TWpnd1gwMU5MVEU0TnpJNE5GOXVaWGN0ZDJWaWMybDBaUzF3WVdkbFgyTnZkbVZ5TFhOMGIzSjVYMmRoYm5SdVpYSXRNREV3WHpJd01EQjRNakF3TUF8MjhjZWRmMWMwYWY5Mjk3Mjc4OTUxMDc3NmM3YjVlNmQ0ZjRiYWIxN2ViMjkzYzljYjYzYjI5ZjU0OTJiODEwMA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-187284-new-website-page-cover-story-gantner-010-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2ODI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmczWXk4eE1qa3dOemd5TkRRME56VXhPQzh4TURJMFgwMU5MVEU0TnpJNE5GOXVaWGN0ZDJWaWMybDBaUzF3WVdkbFgyTnZkbVZ5TFhOMGIzSjVYMmRoYm5SdVpYSXRNREV3WHpJd01EQjRNakF3TUF8ZDJhZmZiMTMwOWU0MjA5NjFmZGIxYjA1OWFjODkxM2VmOGEyZGUyNmJmNzhkZmQyN2RmZDFlMzU4NzNjN2UyZA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-187284-new-website-page-cover-story-gantner-010-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzUxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmczT1M4eE1qa3dOemd5TkRVeE16QTFOQzgzTmpoZlRVMHRNVGczTWpnMFgyNWxkeTEzWldKemFYUmxMWEJoWjJWZlkyOTJaWEl0YzNSdmNubGZaMkZ1ZEc1bGNpMHdNVEJmTWpBd01IZ3lNREF3fDM1NzljODc0NzJhODM0MmJiY2E4NTlkNjVlOTY3OWJmOWM3NzlkYjk4NjhjNTUzNzZlMmU1ODQ3ZDdlNmViMTI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-187284-new-website-page-cover-story-gantner-010-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmhMMmczT0M4eE1qa3dOemd5TkRVM09EVTVNQzgwT0RCZlRVMHRNVGczTWpnMFgyNWxkeTEzWldKemFYUmxMWEJoWjJWZlkyOTJaWEl0YzNSdmNubGZaMkZ1ZEc1bGNpMHdNVEJmTWpBd01IZ3lNREF3fGUyNDcyNmIwZDhjN2M0ZTIxZDNhYzMwZGVmOGYxM2FlMjkwYTNkNTk0NWQ3NWFkZWRmYzU5ZWEwNTMxMzAwYzM","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-187284-new-website-page-cover-story-gantner-010-2000x2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURFNUwyZzNNaTh4TWprd056Z3lORGMzTlRFNU9DOHlNREJmVFUwdE1UZzNNamcwWDI1bGR5MTNaV0p6YVhSbExYQmhaMlZmWTI5MlpYSXRjM1J2Y25sZloyRnVkRzVsY2kwd01UQmZNakF3TUhneU1EQXd8ZGNhNGI4MDRlODkzODg0MDMwYjIyOGVmOGE2YmNlMTY5YjVhZGM2ZGM5OGY1MTFhYzRiYjQyZGYzZGRhOWNlMQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1778017338815,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Jörg Scholz, Gantner公司总经理</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRENSMyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNuLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2022-07-11T07:45:58+0000","actions":[],"contentVersion":2,"parents":[]}

在控制柜的整个生命周期内保持优势

万可交换机的优势在规划阶段就已经体现出来了:通过温度模拟,Gantner公司可以与客户共同合作,提前确保所有使用的产品都能按照规格正确运行。与市场上其他供应商的同类产品相比,另一个主要优势是通过使用配备多开关或单开关插件模块的单一开关,灵活和简化了太阳能电站的规划

"紧凑的设备配有多种端口,提供清晰的组织,并确保统一的标准,"Scholz说。从而也允许实现有效的库存管理,保证在需要时迅速更换。该公司总经理提出了一个有关规模化概念:北欧最大的太阳能公园目前正在丹麦的卡索建造,其输出功率为300兆瓦。"我们为其提供了70多个室外控制柜,其中安装了67个万可交换机。这些都提供了一个完整的数据概览,并确保出色的网络稳定性。这不仅仅需要可靠的技术,支持也是至关重要的。而万可满足了我们的所有需求"。

对于这种规模化项目,适于DIN导轨安装也是生产阶段的一个重要优势,可节约时间。可将初始配置导入控制柜,同时可通过产品外壳上的二维条码获取产品文档、操作说明和万可支持信息,这些都是万可产品的优势。

当安装在控制柜中的交换机在测试和调试阶段被集成到Gantner的ETHERNET网络中时,它们会通过清晰的 "拓扑图 "和诊断仪表板提供所有必要的信息,以加快调试、测试和故障排除。从而轻松发现潜在接线错误。此外,还可限定只有经认证的访问者可访问网段。从而提高了网络安全性,减少了昂贵的停机时间,并提高了ETHERNET网络的整体可用性。

MM-187284_new-website-page_cover-story_gantner-008_2000x1125.jpg

“在持续运行期间,我们可以通过万可交换机的集成Modbus TCP接口,将所有信息轻松、无缝地纳入我们基于云计算的SaaS监控系统Gantner.webportal。"Scholz解释说。这些接口支持对光伏电站运行的进行监测,可以精确定位故障。”从而助力在运营和维护方面节省大量的时间和成本,因为每个系统往往安装有远远超过150个交换机。"Scholz强调道。网络问题的处理方式与太阳能园区内发生的任何其他事件相同,例如由逆变器或变压器故障引起的问题。使用万可交换机还可以实现更高的故障安全性,因为该产品允许在网络中采用环形结构,从而在发生故障时可以进行冗余通信。如果网络内出现故障,Gantner.webportal立即发送电子邮件,触发维护程序。从而可以在几年内密切监测交换机的性能。

确保数据流的安全性

巨大的敏感数据流要求所有活动的网络组件具有最高的安全标准。因此,Gantner Instruments公司已经获得了ISO 27001认证,以服务于关键基础设施(CRITIS)客户。万可交换机也能满足这些要求。

例如,一种方式是只允许来自经过认证的用户的网络访问;可以通过基于数据包的防火墙阻止选定的数据包。通过符合IEEE 802.1Q标准的VLAN分离各个网段,从而进一步确保安全性。在卸载的情况下,Gantner还可以将交换机的配置恢复到出厂默认设置,以防止访问数据被滥用。“万可满足了我们对控制柜中的交换机的所有要求-从规划阶段到持续运行,我们都可以信赖万可的技术和支持。"Jörg Scholz满意地说。

产品概览

工业交换机

mm-172328_switche_2000x2000.jpg

控制器(万可PLC)

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

发现更多

控制柜制造领域的更多信息

控制柜制造4.0:立足尖端前沿

万可支持您迈出第一步 - 面对未来挑战,您无需再孤军奋战。

loesungen_schaltschrankbau_keyvisual_2000x1125_B.jpg

Gustav Hensel与万可:携手迈向数字化

Gustav Hensel公司是电气安装与配电技术的全球领军企业。为保持其领先地位,这家来自Lennestadt的家族企业采用小型可持续发展数字化战略。一个关键步骤是逐步实施数字孪生,其目的是优化项目规划和生产之间的流程。
MM-22590_website-page_cover-story_hensel_2000x1125_Hensel0057.jpg

其他服务: