提高建筑行业的效率
气候行动是欧盟的既定目标之一。到2050年,温室气体将被减少到最低限度。建筑行业将在其中发挥重要作用,因为总能源消耗的40%和所有CO2排放的约36%都可以追溯到建筑。从而有巨大的能源节约潜力。翻新现有建筑是实现这些节约的主要途径。
关键信息一目了然
- 建筑行业是一个主要的能源消费者:为了实现更高的整体能源效率,需要对更多的现有建筑进行改造。
- 复杂建筑通过自动化实现能源节约:有限监测和控制建筑技术流程。网络化系统创造附加值。
- 改造效率:能源优化的建筑运行所需的控制器、传感器和执行器也可以在现有建筑中进行改造。
- 智能准备:建筑自动化升级也是一项政策要求。