闪耀哥本哈根
皇家竞技场可用于多种用途,上述设计恰好满足此需求,书写历史传奇的金属乐队以及丹麦鼓手Lars Ulrich在此开了三场音乐会。皇家竞技场外观宏伟,可容纳12500名观众,其他欧洲的竞技场都无法与之媲美。其照明安装也已成为典范。Hoffmann Teknik公司共安装了44个控制柜,包括万可的DALI设备:187个DALI Master模块以及531个DALI PIR传感器。其典型特征即为DALI不仅可控制皇家竞技场的照明系统,同时还可控制其供电电源。
据Hoffmann项目经理Jan Roed介绍,这样做可带来很多优势,主要是在布线期间电工仅需铺设一种电缆,从而节约时间。尽管如此,照明专家们仍需克服多种挑战。施工阶段大型项目的变更并不少见,且会产生深远影响。增加一个灯具可能会导致整个装置发生故障,并且最糟糕的是,可能需要增加控制柜和电缆铺设。
照明安装与自动化解决方案——万可为您提供支持:
187个DALI主站模块的功能远非照明控制。
在丹麦最大的多功能场地,电源也是通过DALI控制的。