新品速递 2020年9月15日 高度兼容性:WAGO的比例阀模块(750-632) 单双线圈液压阀和气动比例阀控制 优势: 单双线圈阀控制 额定电流可达1.6 A(2个通道)和2.0 A(1个通道) 2、3和4线连接技术 阀调整,双增益补偿和线性化 可切换和可调整抖动 点动模式(手动模式)下两个可配置数字输入(IEC 61131,1类)、终点止动/阈值切换和“紧急停止”阀
经济高效的控制器 任何的控制任务均需具有成本效益。WAGO提供合适的控制器以便应对多种任务并满足多种要求。 高效工业稳压电源系列 连续供电能力,广泛的应用范围。这就是WAGO电源模块成功的秘诀。 控制柜的功能和安全 采用WAGO I/O System 750