PoE+交换机:高速信息线路集数据传输与电力供应于一身
在自动化应用中,尤其是复杂应用中,减少电缆的使用可降低布线工作、节省空间、劳动力和材料成本。WAGO新型有源以太网交换机适于多种规模的网络。
通过ETHERNET电缆同时传输电力和数据:凭借以太网供电(PoE+),使通过IP网络连接至交换机的设备不再需要连接独立的电源。其优势显著:布线更加快捷、节省空间。此外,不需要独立的电源装置也可进一步降低成本。WAGO为满足更地平应用需求研发了三款产品,均配备有环网冗余功能,即使发生断线也可确保可靠通信。
过程控制和自动化的智能网络,具有以下特性:
个性化PoE+交换机,PoE+端口可提供30 W电力供应
可靠性强,适于严苛环境应用
ECO经济型,24 V电源,适用于串联设备工程(无需额外配备48 V电源)
可扩展功能——包括冗余电源和报警功能,提高过程控制的可用性