快速数据传输
该系列交换机有8或16个铜缆端口,最高传输率可达1000Mbit/s。设备包含两个SFP插槽(100/1000 Mbit/s),可连接光缆。PoE版本的电源可提供24VDC电源,适于控制柜应用。每个PoE端口的最大输出功率可达30 W。
ETHERNET是工业和楼宇自动化中的关键通信基础设施。然而,ETHERNET的实施、调试和维护很少由IT专业人员负责。为了确保可靠、坚固的安装、高可用性和高安全性,万可精益管理型交换机应运而生。新型交换机为万可网络基础设施解决方案提供了新的功能,特别是在网络诊断方面。
传输速率高达1000 Mbit/s
快速数据传输
该系列交换机有8或16个铜缆端口,最高传输率可达1000Mbit/s。设备包含两个SFP插槽(100/1000 Mbit/s),可连接光缆。PoE版本的电源可提供24VDC电源,适于控制柜应用。每个PoE端口的最大输出功率可达30 W。
无需丰富的IT知识即可进行基于Web的电源管理
出色的可用性
万可非常重视创建直观且操作简便的界面。凭借基于web的管理系统无需丰富的IT知识即可轻松进行安装、调试和诊断。用户在标准浏览器中输入交换机的IP地址,随后便可直接访问诊断仪表板或网络视图(拓扑图)。
通过电源冗余实现
安全可靠
新型交换机的硬件和操作概念均可满足自动化和楼宇技术要求。该系列轨装式交换机除了具有操作简便和外形紧凑的优势,还具有宽温优势,其扩展工作温度范围可达−40 °C到+60 °C。此外,冗余电源可确保更长运行时间。所有产品外壳都印有一个Link 条形码,扫描即可查看操作手册和技术数据表。点击此处 Link 可提供一键访问支持服务功能。
根据IEEE802.1Q进行网络分段,根据IEEE802.1X对网络参与者进行认证,使用访问控制列表/服务控制的防火墙功能,从而确保端口安全
可用性
根据IEEE802.1Q进行网络分段,根据IEEE802.1X对网络参与者进行认证,使用访问控制列表/服务控制的防火墙功能,从而确保端口安全
配置/诊断/
维护
端口镜像、Modbus®寄存器、SNMP v3、SNMP陷阱事件、报警阈值、端口统计、备份和恢复、系统日志、syslog服务器、带SSH/Telnet的命令行接口