control-panel_2000x2000px.jpg

PERSPECTO®控制面板的控制和可视化

万可控制面板兼具HMI和PLC runtime,是一个功能完善的自动化设备。它可为操作和监控提供配置功能,同时还可独立处理控制任务。

除了编程功能外,符合CODESYS国际标准的WAGO-I/O-PRO编程软件还可提供离线仿真、现场总线配置、配方管理及更多其他功能。此外,该系列控制面板还配备Webserver。

PERSPECTO®控制面板的优点

  • 启动快速
  • 较强的运算能力
  • 出色的能源效率
  • 显示屏尺寸:3.5 ... 15 inch
  • 平板设计
  • 多种接口
  • 符合IEC 61131标准的控制功能

可编程

控制面板可采用符合IEC 61131国际标准的5种编程语言进行编程。除了编程功能外,符合CODESYS国际标准的WAGO-I/O-PRO编程软件还可提供离线仿真、现场总线配置、配方管理及更多其他功能。

Web可视化

在Web浏览器中显示可视化提供了更多灵活选择。除了PERSPECTO® Web面板外,可视化任务可在带有浏览器的任何设备上进行显示,包括安装有WebVisu app的智能手机和平板电脑。

完整集成的可视化

完整集成在控制系统中的可视化系统可直接集成变量。此外,已创建的界面可以轻松地应用于其他控制器的配置中。

全系列产品

了解所有控制面板产品。

perspecto-control-panel_2000x1125px.jpg
软件

自动化软件

提高机器、系统和建筑的自动化效率。WAGO自动化软件使之成为可能,同时确保集成开放标准的安全性。

buehne_software_2000x1500.jpg
I/O系统

无论是在控制柜内部抑或是外部,WAGO-I/O-SYSTEM即使在恶劣环境下也可轻松助您实现自动化。

buehne_io-system_2000x1500.jpg