万可为何将CODESYS V3集成至其自动化工程中?
Sven Kreft博士:我们将开放标准视为我们业务的核心,因为我们相信,无论是我们的客户,还是我们自身,都无法独自完成所有开发。我们深信,未来取决于密切的合作和共同创造。活跃的社区和互补的合作伙伴可以确保不必总是“重新发明轮子”,并确保创造大量个性化的解决方案,满足客户日益复杂的需求。开放标准是实现上述目标的基础,也是我们开放CODESYS V3的初衷。
开放性是万可自动化解决方案的特点,那么CODESYS V3如何促进实现开放性?
Sven Kreft博士:IEC 61131是用于对具有实时能力的工业控制器进行编程的开放标准——该标准已经成熟完善,获得了普遍认可和广泛使用。CODESYS V3是IEC 61131开发标准;成千上万的应用程序开发人员使用CODESYS。此外,它还支持一千多种不同的工业控制器和面板,不受制造商限制。这些都是开放的关键。
产品线软件负责人Sven Kreft博士
客户能从CODESYS V3中获得什么优势?
Sven Kreft博士:共同创造的可能性、意愿,最重要的是还有机会,几乎与日俱增。我们确信,选择了CODESYS V3,就是选择了正确的平台。首先,该系统已上市很长时间,它提供了当今新型自动化流程所使用的功能与技术。其次,CODESYS已多次证明该系统始终保持最新状态。再次,供应商的独立性和互操作性可以为客户创造全新机会。
Sven Kreft博士:借助万可紧凑型控制器100,我们提供具有集成I/O的小型控制器。该控制器价格低廉、功能强大且结构紧凑,具有广泛的应用前景。CODESYS的工程设计完美契合这些特点;因此,我们决定提供采用CODESYS的万可紧凑型控制器100。
已投资e!COCKPIT的客户是否也可使用CODESYS V3?
Sven Kreft博士:原因显而易见!两个系统基于同一平台;IEC 61131程序编程和编译的工作方式相同。例如,e!COCKPIT下所有可用的库均将保持可用。
使用CODESYS V3进行工程设计:万可紧凑型控制器100
万可正在广泛开放CODESYS V3,并将在未来为控制器提供独立于制造商的自动化软件。751系列首款新设备——新型万可紧凑型控制器100将于今年9月上市。这款小型控制器非常适合使用CODESYS V3进行工程设计,因为它价格低廉、功能强大、结构紧凑,用途广泛。同所有万可控制器一样,它采用实时Linux®操作系统并支持标准现场总线协议。得益于集成式I/O和导轨安装设备设计以及可拆卸接线接口,它可以节约安装空间且操作简单。简言之:它是对万可控制器产品系列的完美补充。