实现锯切设备自动化
借助IP67级别的I/O系统 位于法兰克尼亚地区的Burkhardt-Löffler是一家生产石材加工系统的公司,该公司依赖万可的系统实现稳定的自动化。WAGO I/O System Field可确保其新开发的锯切设备实现所需的连接。该解决方案的优势在于简单的布线、可自由参数化的输入和输出、IP67防护等级和快速的实施。
佛朗哥尼亚朱拉地区的石灰石一直备受重视:从罗马人到中世纪教堂和宫殿的建造者们都将其视作理想的建筑材料。其温暖的色调为建筑物带来了尤为华丽的外观。位于纽伦堡和英戈尔斯塔特之间的这一地区不单能够提供全球需要的建筑材料, 也是一家国际领先的石材加工系统制造商的诞生地:埃希斯特附近朗格纳特海姆地区的Löffler,在2017年与来自贝鲁特的Burkhardt-Hensel合并,形成了如今的Burkhardt-Löffler。
Burkhardt-Löffler主要在中欧、北美和澳大利亚等地拥有庞大的客户群,并且目前在世界多个国家设有代表处。例如,客户会使用该公司的系统,通过天然和人造的石材和陶瓷制作厨房的柜台。这些工程需要很高的精度,因为水槽或烹饪台的切口在铣削时必须精确到几分之一毫米以内。建筑立面的面板制造是这些系统的另一项应用领域,也需要格外小心。
IP67 I/O System Field可提供优秀的现场级连接能力。
该系统具有独立并且可参数化的输入和输出,高度的灵活性能够使客户从中受益。
解决方案可轻松安装和实施。