适用于危险区域:WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
有了750 XTR系列产品的支持,在考虑环境状况及外部干扰因素的前提下,WAGO产品可帮助用户扩展机器及系统应用范围,并实现最大程度的灵活性。适用温度范围便可达-40至+ 70°C,防震能力高达5 g,可在海拔最高为5000 m的地区运行,防电磁和其他干扰的性能极强,符合EN60870-2-1标准:同时WAGO 750 XTR系列也适于危险区域应用。
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR既可在危险区域外使用,也可在区域2/22内使用。所有模块均获得ATEX/IECEx认证,可用于区域2/22。除可连接来自2/22区的传感器和执行器信号外,区域0/20和1/21中的本质安全传感器和执行器也可通过蓝色外壳中的I/O模块集成。
优势:
极宽的工作环境温度:−40 … +70°C(−40 ... 158°F)
极高的绝缘防护及抗干扰性(EN 60870-2-1)
极强的抗振动性:高达5g (EN 60068-2-6)
- 极高的耐连续冲击性:高达25 g(IEC 60068-2-27)
极高的本质安全:采集区域0和1的信号
短期凝露符合3K7级标准(EN 60721-3-3)
- 运行海拔:最高可高于海平面5000 m
- 认证:UL、ANSI/ISA、ATEX/IECEx、船舶系统(DNV GL、ABS等)
- 安装场所:区域2/22