型号 2091-1375/200-000 1线THR孔型连接器, 弯角型; 推压键; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; 焊针间距 3.5 mm; 5极; 焊针1 mm Ø; 1,50 mm²; 浅灰色 外形尺寸(单位:mm)L = 极数 x 焊针间距A = 3.6mm THT焊针A = 2.4mm THR焊针 型号 2091-1375/200-000 1线THR孔型连接器, 弯角型 生成数据表 下载 以 zip 格式下载 下载 对比 配置 型号 2091-1375/200-000 1线THR孔型连接器, 弯角型 生成数据表 下载 以 zip 格式下载 下载 对比 配置