MCS MIDI Classic 型号 231-180/003-000 适于轨装式接线端子的针型连接器; 1.2 x 1.2 mm针; 直型; 焊针间距 5 mm; 20极; 灰色 外形尺寸(单位:mm)L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm 型号 231-180/003-000 适于轨装式接线端子的针型连接器 生成数据表 下载 以 zip 格式下载 下载 对比 配置 型号 231-180/003-000 适于轨装式接线端子的针型连接器 生成数据表 下载 以 zip 格式下载 下载 对比 配置