方便、直接连接到能耗显示器——使用M-Bus主站
降低成本、简化安装、节约空间:新型753-649 M-Bus主站模块可直接连接40个M-Bus设备到I/O系统中以采集消耗数据——无需使用外部网关及电平逆变器。
优势:
- 可直接(无需外部网关/电平逆变器)、高效地将M-Bus设备连接到I/O系统
- 与其他I/O系统的模块和接口配合使用,实现高度灵活性
- 操作简便:更多模块,更大数据处理量
降低成本、简化安装、节约空间:新型753-649 M-Bus主站模块可直接连接40个M-Bus设备到I/O系统中以采集消耗数据——无需使用外部网关及电平逆变器。