MM-400936_new-website-page_open_for-the-industrial-iot_2000x1125

万可开放自动化

轻松对接工业物联网

数字化与自动化落地的核心基础是全覆盖互联基础设施,所有数据均可集成至 IT 系统。为顺利将数据转化为数字化、网络化流程,我们打造了开放自动化平台,可便捷兼容各类全新及现有技术。

秉持 “面向工业物联网全面开放” 的理念,我们的元器件通信能力不止局限于现场层,还搭建起连接 IT 基础设施的通道,实现现场层到云端顺畅、不间断的数据交互。

万可开放式自动化技术

轻松连接到工业物联网世界

全面联网的基础设施是数字化和自动化取得成功的基础,其中所有数据都集成到信息技术中。为了确保将数据成功转换为数字化、网络化的流程,我们开发了一个开放式自动化平台,实现新技术和现有技术的轻松连接。

秉承“向工业物联网开放”的理念,我们的组件连接选项超越了现场层面,建立了通往IT基础设施的桥梁。因此实现了从现场到云端的平稳、连续通信。

OT和IT — 适于灵活工业物联网应用的应用程序

IT和OT管理的三大支柱

在与SoftingIndustrial和Jürgen Pfeifer (万可)共同举办的网络研讨会中,您将了解到轻松成功实现机器和系统连接以及边缘计算的软件和硬件解决方案。

视频语言:英语

从传感器到云端:我们的产品和解决方案

我们的工业物联网产品和服务

硬件

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (2) (1).png

万可IoT控制盒

万可IoT控制盒可实现业务和生产环境之间的无缝联网。作为即用型解决方案,它可将机器和系统数字化,甚至可进行改造。

万可边缘设备

万可边缘控制器和边缘计算机可直接在现场处理机器和系统数据,从而无需云解决方案。

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

控制器

任何控制系统均须具有成本效益。万可能够提供合适的控制器来应对各项工作和满足各种要求。

软件

768-MM-408888-GWA-WSP-iMac-01-2000x1125

万可解决方案平台为楼宇、工业和能源领域的系统监测、可视化和控制系统提供了一套全面的应用。每款应用都100%简单直观,易于操作。

MM-4961_Analytics_Demonstrator_GettyImages-556419437_2000x1125.jpg

万可分析软件

优化机器和系统需要对流程有深入的了解、精确的量化以及对结果的无缝集成。万可分析软件简化了从数据采集到分析的整个过程。

在IIoT方面建立强大的合作伙伴关系并进行沟通

物联网合作伙伴网络

万可物联网合作伙伴网络将不同的功能组合到一个生态系统中,共同打造端到端的客户解决方案。万可物联网合作伙伴与我们珠联璧合,无缝兼容万可云、云连接、物联网网关和控制器。这种兼容性使我们能够始终提供满足项目要求的解决方案。

MM-458969_GWA_Update_IoT-Edge-Page_Logo-WOSF_2000x1125.jpg

万可开源社区

与世界各地的开源开发者联系,解决您的工业自动化和数字化转型挑战。免费注册,立即开始!

IoT项目案例

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

提高可持续性和效率的关键在于联网

客户案例:从可持续的洗涤路径到工业物联网——详细了解IIoT如何与洗涤路径相辅相成。

MM-459201_GWA_Reference-Netilion-Endress-Hauser_02_2000x1125.jpg

水资源管理指南

万可助力Endress+Hauser从加拿大、墨西哥到南美洲和澳大利亚开展数字化项目,将远程信号集成到中央IT结构中。其中一个极具挑战性的项目地址位于德国奥登瓦尔德森林的入口。

MM-14777_Referenz_Linde_Anlage_2000x1125.jpg

安全云连接

林德公司开发了一种空气分离系统,可以根据电力市场的情况极其灵活地运行。为了防止这种创新的操作方法造成系统负荷增加或效率损失,林德公司开发了一个复杂的云监控系统。

MM-339227_new_website_page_WAGO_1S7A5882_2000x1125_.jpg

展望未来

从沙漠到苔原,万可产品广泛应用于全球的工厂、船舶、铁路网络和电网。它们通常必须承受严苛的环境条件:灰尘、灰尘和冲击,以及灼热的太阳、刺骨的寒风和热带湿度。

MM-413520_IMG_1148_2000x1125.jpg

自动记录装载过程

在生产工厂中,能够将IT、过程技术和物流平稳结合的系统非常罕见。万可和TTS Automation合作的一个项目充分展示了如何通过开放式控制和协议环境实现这一目标。

MM-14774_new-website-page_iot-box-reference_liebherr_6_2000x1125.jpg

IoT控制箱创造附加值

通过物联网控制箱,Liebherr已经设计了一套基础设施,从生产数据中为许多应用领域创造了附加值。其核心是万可PFC200控制器,可连接任何系统和机器,实现最大的灵活性。

相关主题

云端客户应用案例

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

实时分布式网络

奥斯纳布吕克市政公用事业公司SWO Netz GmbH正在通过建立云项目为将来的配电做准备。 该公司位于下萨克森州,使用万可技术管理和分析其数据。

数字化是行业相互融合的基础

行业融合、数字化以及以客户为中心 – 这些是能源服务提供商Avacon Natur的业务重点。这些目标提高了能源系统和区域供热系统的效率,并提供了以需求驱动的信息。最重要的是,行业融合(对供暖、供电和电动汽车的集成控制)需要数字数据采集工作。

 SWO Netz GmbH 是Osnabrück市政公用的一家公司,正在通过建立云项目为未来的配电做好准备。该公司总部位于下萨克森州,使用万可技术来管理和分析数据。

如果黑客或技术故障使一个公司的服务器瘫痪,可能会导致数百万的损失。Correct Power Institute公司已经开发出一种监测计算机中心的方案,可以快速追踪电源故障,从而提高IT系统的可用性。

万可联系人

客户咨询