新型钳式电流互感器采用阻燃尼龙制成的外壳,非常坚固耐用。借助卡扣式铰链,可将顶部完全拆除,即使在难以进入的狭小空间内也能轻松进行安装。凭借集成式万可221系列带操作杆的直通式紧凑型导线连接器,新型互感器适于直接连接单股导线和细多股导线,无需工具,且可节省更多时间。该集成式短路跨接器可插入两个位置(短路位置和存储位置),确保可安全进行安装、调试和维护。用户可自行配置连接电缆,单独选择截面积、长度和其他规格。新系列涵盖了最大为60 A至250 A的一次额定电流,也可提供1 A、5 A和333 mV的变比。精密的弹簧系统确保核心部件上保持恒定接触压力,使得测量结果多年始终一致、准确。