产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
灵活性和开放性是自动化领域最重要的驱动力:在工业4.0时代,开发合格的解决方案需要紧密合作才能取得成功,因此万可建立了强大的合作伙伴关系。
基于Linux®的的操作系统可造福不同行业的用户:ctrlX操作系统高度灵活,可减少各个方向的集成工作,加快产品上市。同时,它还为用户提供了全新的自由度,因为采用ctrIX操作系统,不仅可以轻松连接所有标准总线和网络协议,而且还可以自由选择编程环境。这样,用户就可以根据未来需求更灵活地调整其控制任务。此外,该操作系统还兼容高级语言和其他工程工具。这就是万可支持开放平台概念的方式——为用户提供面向未来的解决方案,以应对当今的挑战。
ctrlX OS密切契合产品系列的开放理念,并满足现代自动化项目的所有要求:
面向服务的架构
轻松使用博世力士乐和第三方供应商的应用
创建您自己的应用
通过ctrlX设备门户实现远程访问、远程控制和设备管理
远程安装、更新和修补程序
连接各种现场总线协议
云连接器
开放接口(REST、OPC UA、Pub/Sub)
经认证的数据安全性,符合IEC 62443标准
用户和授权管理
用户管理中的安全身份验证
自动化解决方案中功能强大、性能卓越且安全可靠的数据联网
无需任何编程操作即可集中访问整个网络中的所有实时和非实时数据
从现场层到边缘设备再到云端:ctrlX OS没有任何限制,可用于所有自动化层。这个基于Linux®的操作系统具有开放性,为不同行业的用户创造了新的行动空间:我们与博世力士乐共同创建了“无限可能”的市场,覆盖整个生态系统。我们提供种类丰富的应用程序,可以从万可eShop在线商店、万可下载中心或ctrlX Store下载。这使得基于软件的功能更易于开发、安装、更新和操作。
万可下载中心
产品列表
博世力士乐公司基于Linux®的实时操作系统ctrlX OS技术正逐步部署到万可的中高性能边缘计算机中。开发人员和程序员既可选择针对crtlX OS定制的万可边缘控制器400,又可选择同时提供ctrlX OS和标准Linux®两种选择的强大的万可边缘计算机。
了解更多
显示产品列表
简化复杂自动化任务的工程设计:直接在现场使用机器和系统的数据,而无需耗费巨额资源成本将其转移到云解决方案中。万可边缘控制器400专为ctrlX OS量身定制,确保现场数据得到充分使用,并且凭借多样性接口,可轻松集成到现有系统中。
我们正在拓展与博世力士乐的合作,为各行各业的用户提供极大的便利:我们是第一个将ctrlX OS操作系统引入我们的设备的系统和技术合作伙伴。由于该系统的灵活性特点,各方面的集成工作得以减少,确保了更快上市。这就是我们支持开放平台概念的方式——为用户提供面向未来的解决方案,以应对当今的挑战。
合作详情
开放式ctrlX OS操作系统也为电力工程领域开辟了新的自由度:未来,这将为用户提供更大的自由度,便于他们根据自身需求和能力开发他们自己的控制应用。了解我们基于开放标准的多功能产品和解决方案组合,同时考虑新技术和安全性。
了解电力工程相关的更多信息
ctrlX OS操作系统造福机械工程领域,助力轻松连接工业物联网:万可开放式自动化平台将新兴技术与现有技术相结合,使从现场直到云端的通信畅行无阻。
了解机械工程相关的更多信息
ctrlX OS究竟是什么?
ctrlX OS是一款基于Linux的实时操作系统,专为实时应用而设计,可用于从现场到边缘设备再到云端的各级自动化。在工业4.0时代,ctrlX OS支持将IT和OT应用进行融合。
它独立于硬件,可将更多的自动化组件无缝连接到整个ctrlX自动化产品组合,包括ctrlX World合作伙伴解决方案。
在万可产品中如何使用ctrlX OS?
ctrlX OS的安装开辟了一个广阔的世界:用户可以接触整个ctrlX生态系统。用户可以从ctrlX Store下载各式各样的应用程序。
博世力士乐和万可的共同目标是什么?
作为博世力士乐的系统和技术合作伙伴,我们将ctrlX OS作为开放平台进行市场推广。我们深信,开放需要捆绑合作,才能彰显优势。目标是共同打造一个世界领先的开放式自动化系统,并通过共享开放性和共同创作的社区提供支持,从而推广ctrlX并提升其采用率。
如果老牌市场参与者能够共同参与建设生态系统,同时仍能单独(针对特定行业)进行推广,就一定能成功实现这个目标。通过联合推进开发,我们希望提升用户自由度,并向其他行业以及我们重点领域的应用开放该系统。
该应用商店中有哪些应用?
促进快速方便地访问自动化解决方案或自行创建应用程序,这是开放式自动化平台的原则。凭借ctrlX Store,万可和博世力士乐开发了一个“无限可能”的市场,让用户可通过各式各样的应用构建各种软件系统。
作为用户,您可以接触整个生态系统,并且可以从ctrlX Store购买任何应用程序并将其安装到ctrlX CORE上。
改用ctrlX OS有什么好处?
借助联合捆绑优势提升自动化水平:在工业领域,系统日益复杂而且要求苛刻,因此只能通过合作解决未来挑战。
开源ctrlX OS操作系统支持将创新理念融为一体,促进创造附加价值和开辟新的可能。ctrlX OS可为共同创作奠定坚实基础,便于其他合作伙伴开发各种补充服务,共同实现更丰富的成果。
ctrlX OS适合哪些应用区域?
ctrlX OS专为工业环境实时应用而设计,可用于从现场到云端的所有层面,也可用于各种硬件。它支持工业4.0的IT和OT应用融合。它也构成了服务器、边缘和云自动化行业的基础。