2773系列

PUSH WIRE®直通式导线连接器

  • 5/24/2023
  • 想要轻松修复损坏的电缆或延长线路?2773系列PUSH WIRE®直通式导线连接器可帮助您实现这一目标。它可以在非常狭小的空间内连接0.75至4mm²的导线——无需工具。只需剥开导线,无需使用工具即可将其推入夹持单元中——夹持点连接快速牢固。

    应用概览

    节省修复电缆所需时间

    在忙碌的施工现场,不小心损坏电缆的情况时有发生。采用2773系列PUSH WIRE®直通式接连接器,可以轻松应对这种情况。对于各种情况,它都可以快速予以解决。

    通过热缩套管布线

    非常轻松地修复电缆:切断电缆,接上连接器。最后,将适当的热缩套管滑至新接的导线上并将其缩紧。这样一来,电缆即已牢固连接。

    充分适应配电箱的空间

    PUSH WIRE®直通式导线连接器设计紧凑,长度仅为29mm,可插入任何接线盒。这一优势使其在有限空间内能够成功布线。

    直接延长线路

    电缆太短?对此,PUSH WIRE®直通式导线连接器可快速、轻松提供帮助!该连接器可节省时间,无需工具即可用于延长0.75至4mm²的导线。

    MM-366994_Repair set_Series 2773_03-02_pef1_xx (1)_2000x1125.jpg

    也可提供套件——直接用于工具箱

    此应急套件可用于快速修复电缆!

    对于各种情况,万可2773系列PUSH WIRE®直通式导线连接器都可以快速予以解决。它可以在非常狭小的空间内连接0.75至4mm²的导线——无需工具。PUSH WIRE®直通式导线连接器和热缩套管是维修套件中的超强组合。

    在难以进入的区域中使用导线连接器

    现代楼宇技术对电气连接提出了很高的要求,特别是对操作便捷性、安全性、可靠性和灵活性要求尤为严苛。当布线位置处于难以进入的区域(例如,嵌入式安装盒)时,这通常会给电工带来重重挑战。定期检查、调整甚至修复根本不可能。因此,任何无法触及的连接必须牢固,不可分离。以前,在这些难以进入的区域,仅允许采用焊接和压接连接或特殊套筒连接,但其安装很复杂,不仅容易出错,而且非常耗费时间。

    自2013年起,DIN VDE 0100-520:2013-06还允许在安装后人员无法触及的区域中使用经过相关产品标准测试的连接组件。所有万可导线连接器均按照该产品标准通过认证,其中包括2773系列PUSH WIRE®直通式导线连接器。

    其他信息

    PUSH WIRE®直通式导线连接器的实际使用

    产品经理Sebastian Heemeier在视频中介绍了PUSH WIRE®直通式导线连接器的功能以及在许多不同应用场景中的使用方式。

    产品单页

    更多PUSH WIRE®直通式导线连接器信息请参见产品单页,包括所有相关的技术数据和安装说明——下载PDF文件即可。

    MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

    笼式弹簧接线单元(Cage Clamp)的十个优势

    了解弹簧夹持连接技术可为日常电工生活带来哪些优势。

    客户咨询