万物互联时代, 环保与智能是关键。
一个集多种优势于一体的系统:万可楼宇生态系统的新功能使用先进技术,无需安装额外软件。无论是在智能手机、平板电脑还是PC上,都可以随时随地获取数据。适时提供正确的信息和适当的细节,确保透明度和清晰度。
万可楼宇生态系统由楼宇自动化系统的成熟组件(如工程软件、应用解决方案和自动化硬件)组成,并提供完整的管理和操作设备(MOE)。
作为万可楼宇生态系统的基本组件,万可楼宇云服务将管理和报告功能整合到一个可扩展且高性能的系统中,而管理和报告功能对于楼宇和分布式物业的高效无故障运行是不可或缺的。其中包括对遵守能源管理和ESG报告相关法律要求的全面支持。得益于最先进的Web技术,无需额外安装软件。
In the past, each trade stored data separately. WAGO Building Cloud Services can consolidate these stored data and make them visible simultaneously.
实现您的CO2减排目标:通过模块化整体系统实现综合楼宇自动化,尽可能以节约能源且经济高效的方式运行楼宇,并将系统停机的风险降至最低。
我们的楼宇技术和楼宇市场专家了解该行业的现状、目前需要满足哪些要求以及可以为此提供哪些解决方案。所以我们采访了他们。
楼宇管理:最重要的方面
了解楼宇管理系统的当前状态、云系统的重要性以及如何为楼宇运营商实现最大附加值。访谈:万可专家Ronja Preckel和Rainer Knodel
楼宇管理:最重要的方面
采用万可楼宇生态系统的节能建筑
管理系统如何帮助提高楼宇的可持续性
楼宇领域的能源管理:关键何在?