新品速递

快速、可靠的通信

  • 2023/9/29
  • 用于直接以太网连接的新型通信模块

    新型Modbus TCP模块可直接连接MID电能表,无需执行额外的布线工作,是对标准Modbus RTU接口的理想扩展。Modbus TCP模块具有与万可电能表相同的规格,可在直接连接运行时为其供电。


    作为远程网关运行时,需要使用外部电源电压,例如,可以使用DC/DC转换器(型号787-2801)来供电。这样一来,可以通过RS-485连接最多将32个Modbus RTU设备连接到模块。所有模块均采用带有操作杆的直插型连接技术,连接非常省时省力。


    该模块还具有灵活性,可快速整合到现有系统。与我们的MID电能表配合使用,支持有功和无功功率,以及所有相位的电网频率、电流、电压和功率等值的传输。

    产品优势

    • 最多可将 32 台 Modbus RTU 设备轻松接入以太网 TCP 网络

    • 免工具安装,可灵活改造适配既有设备系统

    • 通过接线端子即可扩展接入其他 Modbus® 从站


    产品型号

    879-9000


    电能表

    879-3000

    879-3020

    879-3040


    上市时间

    2023年第4季度

    应用示例

    MM-447546_systemgraphik_modbus-tcp_ebook7.jpg

    直接连接的电能表通过电能表供电。

    MM-447546_systemgraphik_modbus-tcp_ebook4.jpg

    作为Modbus RTU到Modbus TCP的网关运行,可集成多达32个Modbus从站。

    万可联系人

    客户咨询