新品速递

非常适合定制的PCB设计集成

  • 9/16/2024
  • 优势:

    产品优势

    操作手柄、推压键或操作孔:可根据不同应用场景选用合适的操作款式。

    2624 和 2626 系列:采用可回流焊材质,降低生产工序成本。

    适用于截面积最大达1.5mm²的导线的PCB接线端子

    随着2621和2641系列的推出,万可扩展了其适用于截面积达1.5mm²的小型PCB的产品组合。除了采用操作杆技术的2601系列外,新的2621和2641系列还针对信号级布线进行了专门设计。接线端子可采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)(2621系列)并带有推压键(2641系列)。

    现在,对于每种应用和处理要求均有合适的PCB接线端子。这种通用性在连接技术设计中颇有助益。2621和2641系列具有相同的尺寸和体积,无论执行器类型如何,均可轻松在接线端子内进行更换。无论导线截面积范围如何,万可26xx系列PCB接线端子的外观和风格均保持一致。

    万可Smart Designer Configurator为PCB接线端子提供广泛的定制选项,包括颜色匹配和标记。

    2621和2641系列均采用卷装带式包装,可用于自动组装,并且还提供可回流焊材料选项。

    适用于截面积最大达1.5mm²的导线的PCB接线端子

    为增强设备连接性,万可在其PCB接线端子阵容中增加了2602、2622和2642系列。这些接线端子适用于截面积最大达2.5mm²的导线,使开发人员能够为其应用选择合适的执行器型号。选项包括操作杆(2602系列)、直插型笼式弹簧接线技术(Push-in CAGE CLAMP®)(2622系列)和推压键(2642系列)。它们是电源、暗线箱和工业电子设备的理想选择。

    带回流焊功能的自动装配PCB

    2624和2626系列PCB接线端子现提供回流焊功能,简化了PCB上的自动组装过程。较之传统波峰焊,这降低了生产成本。接线端子适用的导线截面积为4mm²(2624系列)和6mm²(2626系列),两个系列的进线孔均通过直插型笼式弹簧接线技术(Push-in CAGE CLAMP®®)连接。

    产品型号:

    导线截面积最大可达1.5mm²

    2621-1xxx,2621-3xxx(操作孔)

    2641-1xxx,2641-3xxx(推压键)

    导线截面积最大可达2.5mm²

    2602-11xx,2602-31xx(操作杆操作)

    2622-1xxx,2622-3xxx(操作孔)

    2642-1xxx,2642-3xxx(推压键)

    采用卷装带式包装,可回流焊

    2624-1xxx/0004-0604, 2624-3xxx/0004-0604, 2626-1xxx/0024-0604, 2626-3xxx/0024-0604

    客户咨询