万可布线机器人

用于控制柜制造的模块化机器人工作站

CH_2528838_website update_Robotic Landingpage_Combo_2026-10_2000x1125

控制柜布线效率提高60%

控制柜布线效率提高60%

控制柜布线过程仍需要大量手动操作。如今,企业比以往任何时候都更迫切地寻求提高布线效率的解决方案,以便在节省时间和成本的同时解决熟练劳动力短缺问题。

万可积极响应客户需求,推出万可布线机器人模块化自动化解决方案来高效执行控制柜布线。当与也可作为独立单元的导线准备站组合使用时,该机器人可将框架及安装板单面布线时的手动工作量减少60%。



优势:

  • 减少60%的人力劳动

  • 快速获得投资回报

  • 始终如一的高质量成果

  • 兼容任何制造商的组件

  • 无需3D-CAE工程



应用示例

楼宇与能源分配建设

万可布线机器人在楼宇和能源分配建设方面表现出色。特别是对于通常采用类似设计的机械组件(例如安装在每个宽度为250mm的范围内的安装框架),它可提供有效的支持。

例如,对于订单差异较小、所安装电气组件种类有限的下列应用,万可布线机器人是理想解决方案:

  • 小型断路器

  • 剩余电流动作保护装置(RCD)

  • 楼宇电气安装用轨装式接线端子

  • (楼宇)自动化产品

控制柜制造

万可接线机器人是控制柜制造的理想之选。它通过在调试过程中处理预布线并提供单侧预布线导轨作为半成品,显著提升了相同控制柜的批量生产。如果进行了积极的可行性分析,就可以高效地生产大量相同的控制柜。

此外,该机器人还可以处理各种尺寸的控制柜,其中通常在带电缆槽的安装板上进行机械装配。可安装多种电气组件,包括:

  • 轨装式接线端子

  • 控制器

  • 自动化产品

  • 接口产品

万可布线机器人应用报告

在该应用报告中,您可了解在控制柜制造方面,自动化解决方案可以如何提高您的竞争力并减轻熟练工人的负担。

Website Update WAGO Wiring Bot-Auszeichnung (2000x1125).png

万可布线机器人获得2025年度最佳工业制造奖!

我们的布线机器人获得了“最佳制造——机器人”类别奖项,对此我们深感自豪。最佳工业制造奖并非由评委决定,而是由沃格尔出版集团行业媒体的读者评选出来的。他们的评选表明,万可接线机器人正在推动控制柜制造领域的创新。

十年来,该奖项一直旨在表彰真正推动行业发展的创新技术。我们的布线机器人正是为此而开发的,目标包括:提高效率、实现布线自动化,以及塑造控制柜制造的未来。

让我们一起继续引领控制柜制造业变革。

万可布线机器人工作站一览

CH_2528838_website update_Robotic Landingpage_WiringBot_2026-10_2000x1125
Website Update_Verdrahtungsroboter_Leitervorbereitungseinheit (2000x1125).png

全自动导线预处理站

导线预处理站可容纳多达16根导线,以根据需要进行处理。它可自动完成选择、测量、切割、剥线以及冷压接头压接,从而节省操作人员的时间。

  • 可同时连接多达16根导线

  • 导线截面积为0.5至2.5 mm²

  • 导线长度为300至2500 mm

  • 全自动选择、测量、切割、两端剥线以及冷压接头压接

  • 可选导线标记

经过冷压接头处理后,导线将进行拉拔质量测试检验。成功通过检验后,完成的导线将被移交给操作人员或布线机器人。

万可布线机器人工作站的实际应用

感兴趣?立即联系我们!

客户咨询