适于您的新系统
采用笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)的万可插入式电流互感器是您新系统的理想之选。其可用一次侧电流范围为32… …2500A,二次侧电流变型为1A和5A。插入式电流互感器固定在安装板上,可直接固定在电流棒上,也可通过安装支架或电缆扎带固定。通过二次侧连接S1和S2的冗余设计轻松实现互感器短路。
电流和电压测试头将电流互感器和电压测试头相结合。它在馈入点捕获能量数据,并通过熔断电压路径为下游测量设备提供保护。电流和电压测试头备有50mm²、95mm²和185mm²版本。
您是刚开始着手能源管理,还是准备要深化管理,进一步节约成本?无论您的需求是什么,万可始终能为您提供理想的解决方案。
对于模块化能源数据采集,我们采用灵活的开放式系统,安装简便并可扩展。您可根据需要选择个体解决方案或使用我们的标准解决方案。
我们为提升能源效率提供助力:
适于多种应用的标准解决方案——无需编程知识即可实现能源数据管理
广泛的产品系列,用于测量、记录、计量和转换能量值
即用型:使用我们的IoT Box Energy Data,即刻上手
让我们共同开发和实施满足您特定需求的解决方案