CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_09_2000x1125

电能表(MID)

万可符合MID标准的电能表是执行精确的分表计量和需要计费相关测量的应用场景(例如,在公共充电基础设施中)的理想之选。采用开放充电计量格式(OCMF)的精选型号可用于符合法规要求的充电站。

该产品可灵活集成到新的和现有的应用中,同时确保执行透明可靠的能源测量。直接测量设备可测量高达65A的电流;带有互感器连接的产品可测量更高的电流。

多元应用

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_21_2000x1125.jpg

工业

基于订单的制造、负载管理和能源报告

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_17_2000x1125.jpg

楼宇

分表计量、负载管理和能源报告

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_25_2000x1125.jpg

充电基础设施

公共充电站和壁挂式充电桩的用电计量

优势一览

全面的测量功能

万可MID电能表记录所有相位的用电量、电网频率、电流、电压和功率。

作为四象限电能表,它们可区分输送和消耗以及电容和感性能量。

此外,该设备还可测量采用四种不同电价的用电量。

灵活通信

其关键特性是可提供多种接口:除了Modbus RTU和两个S0接口外,还提供带有M-Bus、WiFi®和蓝牙®低能耗的型号。

还支持基于以太网的通信:新的三相版本已包含Modbus TCP。通过添加Modbus TCP模块可以启用所有其他型号。

直观配置

通过免费的万可应用或Web界面可以快速方便地配置MID兼容电能表,无需执行任何编程工作。

该应用还允许将当前测量数据导出为CSV文件,以便通过电子邮件或其他消息服务轻松转发。

国际认证

万可电能表荣获众多认证,适合多种用途:所有设备均符合欧洲测量仪器指令2014/32/EU(MID指令)和德国测量和验证条例(MessEV)。集成开放式计费格式(OCMF)的型号也符合PTB-A50.7对合法公共充电站的要求。

轻松布线

无论是单股导线、细多股导线、还是加有冷压接头的导线,带有操作杆的直插型连接技术都能让连接变得更加简单、快速。笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)不仅可节省时间,而且还可提高安全性:它在整个使用寿命内确保永久安全的连接,防止出现触点过热等问题。

节省空间,灵活设计

控制柜中的卓越性能:三相型号具有灵活定向的连接点(U或S连接)和可旋转显示器,便于轻松集成到新的和现有的应用中。同时,与具有四个模块化宽度的传统电能表相比,具有一两个模块化宽度的紧凑型电能表可显著节省更多空间。

产品系列概览

直接测量电能表

直接测量电能表直接测量电流流量。非常适于高达65A的应用场景,例如在公共和半公共环境中计费或监控用电量。该产品系列包括单相和三相型号,具有多种模块化宽度,可选择使用U型或S型连接。

CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_58_2000x1125.jpg

互感器连接电能表

通过电流互感器连接的电能表利用电流互感器测量电流,这些互感器可将高电流按比例降至较低的电流。这些电能表适用于65A以上的大型应用,例如工业系统或主电源连接。万可提供具有两个模块化宽度和U型连接的三相型号。

MM-303827-website-update-Modbus-TCP-on-energy-meter_2000x1125.jpg

Modbus TCP模块

补充性Modbus TCP模块让您的系统可以执行基于以太网的通信:它将此重要接口添加到标配Modbus RTU的万可电能表,开辟新的应用可能性。该附加模块可直接连接,无需进行额外接线工作。

集成OCMF的直接测量电能表

万可电能表集成“开放充电计量格式”(OCMF),是公共区域符合校准要求的充电站的理想之选,符合PTB-A50.7的要求。这些电能表提供三相型号,带有U型和S型连接,适于额定电流最高为65安培的应用。

万可高效电流测量方案 — 眼见为实 !

实践经验

MM-462816_NZ97981_2000x1125.jpg

为能源转型提供可靠数据

分布式发电和电动交通是能源转型的关键领域,需要改用先进的能源理念。除了应对众多技术挑战外,准确性和可靠性两大核心价值也至关重要,而万可MID认证电能表正好能够满足这些需求。

瓦时精度

任何支付能源费用的人都想知道已供应的能源数量和价格。获得MID认证的万可电能表是建筑和工业部门以及充电基础设施中所有任务的理想解决方案。

兼容产品

用于计费测量的插入式电流互感器

用于计费测量的插入式电流互感器是电感式单导线电流互感器。基于其测量原理,这种类型的电流互感器专门应用于交流电网中。

计费用插入式电流互感器符合合规性评估程序D模块的要求,适于计费应用。


优势:

  • 可轻松与带互感器连接的电能表结合使用

  • 采用无螺钉笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)连接技术

  • 通过能耗计费应用认证

能源数据采集与能源数据管理

可记录所有的能源数据,并在万可能源数据管理应用程序中显示在条理清晰的仪表板上。

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung-2000x1125.jpg

能源数据采集

轻松实现效能提升

适合您的才是最好的能源管理解决方案。为此,万可提供多种选择。凭借我们的能源管理系统,您可在生产、工业过程和楼宇中节约大量能源。

能源数据管理

参数设置——无需编程

万可能源数据管理包括一个模块化控制系统与软件产品,记录不同的媒介和影响要素的测量数据用于能源监测,并对这些数据进行处理以作进一步分析、存档和报告。

万可联系人

客户咨询