能源数据管理

参数设置——无需编程

MM-14150_graphic energy data management_1_2000x1125
  • 11/3/2023
  • 模块化系统:实现节能增效的坚实基础

    万可能源数据管理系统由软件方案与模块化控制系统共同构成,可采集多介质、多类型参数测量数据,实现能源监测,并对数据进行处理,支撑后续分析、归档与报表输出。软件能够自动识别接入仪表与传感器的各类信号,仅需简单参数配置,即可将数据对接至其他能源分析工具。

    另一大优势:万可能源数据管理系统已列入德国联邦经济与出口管制局(BAFA)名录,可申请联邦高效建筑专项补贴。


    核心亮点:

    • 简易操作,快速部署上线

    • 纳入 BAFA 补贴清单,可申领政府资助

    • 开放接口,支持与各类第三方系统全面对接

    • 能源数据监测:依托 HTML5 网页可视化功能,随时随地查看能耗数据,制定能效优化方案,不受客户端软件限制

    • 内置云端连接能力:搭载 OpenVPN、IPsec 协议与集成防火墙,保障数据传输链路与云端存储安全

    • 超限报警:参数超出阈值时自动发送邮件告警



    WAGO能源数据管理

    组件一览

    许可证管理

    该视频演示如何使用WAGOupload软件获取许可证并将其加载至一个或多个PFC200 G2控制器或触摸屏600上。

    1. 00:02

      许可证管理

    2. 00:01

      转移应用

    3. 00:02

      轻松实现效能提升!

    万可能源数据管理

    MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

    您的节能之路

    1. 选择硬件。

    2.下载WAGO Energy Data Management”软件并转存到应用控制器中。

    3. 安装硬件。

    4. 配置输入信号。

    5. 连接到能源管理软件、SCADA或分析工具(数据通过MODBUS或FTP传输)。

    电力测量组件

    • 适于不同额定电流电气装置的电流转换器

    • 快速升级改造现有系统的组件

    • 用于电压测量的电压测试头

    Dataplotter2DE.jpg

    用户友好型软件应用程序

    • 特定仪表数据和传感器实现简单配置

    • 便捷的数据记录满足您的需求

    • 测量数据可视化实现透明化功能检测

    • 自动检测硬件升级

    仪表板

    通过此解决方案,用户将受益于极大的灵活性、安全性和便利性——从具有广泛连通性的电能表和系统,到不受地点和软件限制的HTML5 Web可视化、超出限值报警器以及集成式云连接功能。另外,还可以使用现代化仪表板,从中以清晰、可追溯且独立于设备的方式识别效率增益。

    MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

    轻松配置和调试

    • 自动识别连接的I/O模块

    • 透明,结构清晰的配置页

    • 无需编程经验

    计算能量指标

    使用基本算术运算、最大值/最小值、舍入、 求平均值、三角函数和指数函数灵活计算能量指标

    • 可根据ISO 50001进行能源效率评估

    • 超出指定限值时发出警报

    • 以仪表板的形式有序地显示计算值,包括它们随时间的变化

    数据记录和可视化

    • 循环记录数据,多达80个通道

    • 通过数据选择器便捷选择数据点

    • 方便将记录的通道概述数据导出为CSV格式数据,记载测量点

    • 灵活调整存储时间

    • 利用数据绘图仪创建线型或条形图实现配置数据点的可视化

    pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

    PFC200应用控制器

    PFC200应用控制器是能源数据管理应用的基本平台。

    新品速递

    通过互操作性和透明度提升效率

    数据透明度、系统开放性和用户友好的显示界面,这些是万可能源数据管理解决方案提供的优势。凭借OPC UA、简单的MID电能表集成以及HTML5形式的清晰仪表板,万可现提供更全面的解决方案,用于开始或扩展能源管理。

    多种不同连接选项

    根据ISO 50001,要实现综合能源管理计划,就需要一个透明的开放接口数据管理系统。这正是万可能源数据管理软件在各行各业(从制造业到建筑技术和过程工业)的用武之地,因为该软件支持大量总线系统和通信协议,允许访问各种本地记录的数据。主要关注点是“开放平台通信统一架构”(OPC UA),这是经过业界检验的用于与更高级别控制系统通信的数据交换标准。

    另一优势:在MID标准电能表(例如万可的879系列)的计费相关应用中,可通过Modbus®进行数据记录和导出,无需额外配备硬件。

    MM-16098_EDM_OPC_UAMID_2000x1125.jpg

    优势一览:

    • 电能表和系统具有广泛的连通性和高水平互操作性(例如,通过OPC UA)

    • 在MID电能表的计费相关应用中,可进行数据记录,无需额外配备硬件

    • 清晰的HTML5 Web可视化仪表板可提供详细的数据洞见,且简单易用

    • 模块化I/O系统能够最大限度地支持扩展,可根据您的特定条件量身定制测量技术以及数据采集、传输和分析

    更多数据点,能够提升能源透明度和效率

    一本万利!这就是万可能源数据管理解决方案应用可获取的数据点数量。唯一要求:软件在万可边缘控制器(产品编号752-8303/8000-002)上运行。总而言之,该解决方案经济实惠,能够让您的能源数据管理更加全面、透明和高效。

    联系万可

    Additional service offerings: