产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
未来公司最重要的一点是:完全网络化。任何未连接到IT系统的设备最终必须集成,尤其是在生产过程中。许多公司还没有为此做好准备,他们的机器和系统本身无法传输数据。这正是万可IoT控制盒发挥作用的地方。
立即联系!
设备改造,即运用新技术对现有机械设备与系统进行现代化升级,无需整体更换整套基础设施,便可提升设备性能与运行效率。
万可 IoT Box 是理想解决方案:它可快速集成至控制柜,适配几乎所有类型系统。通过精准的数据采集,你能够优化生产流程、提前规划维保工作,并实现能耗可视化管控。
依托灵活、可扩展、可定制的架构,搭配拓展应用功能,还可实现设备集中管控、部署网络安全防护等需求。
实际应用
WAGO 应用为多种不同系统特定实现提供丰富选择。我们的可配置软件模块,如能源数据管理(EDM)、客户转接站、WAGO 电网网关应用、WAGO 负载管理应用、WAGO 照明管理应用、WAGO flexROOM® 应用、电厂控制器以及 WAGO 楼宇控制应用,可大幅减少您的编程工作量。
多样选择
WAGO控制器具有可扩展性,覆盖各种应用场景:从最小的现场信号采集任务,到复杂的自动化控制,一应俱全。其产品系列涵盖WAGO Compact Controller 100、WAGO PFC300以及WAGO边缘计算机等设备。
了解更多
定制安装
WAGO IoT Box 可安装在任何位置:WAGO 提供定制化的安装选项,包括螺丝连接、磁铁吸附、卡扣、锁扣等多种方式。
电源按需选配
WAGO电源高效可靠,无论用于简单应用还是需要更大功率的自动化场景,都能持续提供稳定的供电电压。此外,还提供电子保险丝、UPS(不间断电源)、冗余模块和电容缓冲模块等附加组件,确保您始终拥有最适合自身需求的解决方案。
了解更多:
电缆穿墙板
无论您的应用场景如何,都能找到合适的电缆穿墙板来满足您的个性化需求。这些产品支持使用 WINSTA® 连接器、以太网接口以及其他电缆接头。
管理
WAGO IoT Box 专为现场维护优化,可实现现场透明化运维。它尤其适合通过 WAGO Solutions Platform(WAGO 解决方案平台)进行管理,并支持远程控制互联与 VPN 接入。
I/O模块可选
针对您的自动化需求,还可选用500多款附加模块来扩展应用,包括通信模块、逻辑模块和测量模块。
点击此处了解更多:
可拓展性
需要为您的 WAGO IoT Box 进行定制化扩展吗?没问题。可通过多种方式实现,以满足广泛的应用需求,包括交换机、调制解调器、天线以及 MID 电表等。
WAGO轨装式接线端子
在这里,您可以找到最适用于各种应用场景的轨装式接线端子——包括常见问题的解答。
查看详情:
外壳型式
根据您的具体需求,WAGO IoT Box 提供不同外壳选项,材质涵盖钢、不锈钢或塑料,并配有多种安装方式。
前往产品目录
紧凑型控制器CC100,带集成I/O
可通过CODESYS进行程控
3相电力测量
钢质外壳
DI/DO,AI,三相电力测量,Modbus
可配置万可电力数据应用程序和可视化功能,预装
塑料外壳
控制柜是所有解决方案的核心。通过我们的定制控制柜解决方案服务,我们为您的特定应用提供量身打造的精确配置。从规划到执行,我们可以为您提供完整的控制柜解决方案。
立即申请
将设备、机械或系统接入网络,完成数据采集、分析与协同调度 ——IoT Box 全能胜任。想了解背后实现逻辑?本手册将为您详解。
下载样本!
一览丰富多样、极具参考价值的客户技改升级项目。
转至客户应用