客户应用

蓄电池的简单快速接线-通过操作杆的接线方式接线无需工具

  • 2022/4/29
  • 利用可再生资源发电变得越来越重要。除风能外,太阳能是利用可再生资源发电的最重要选择。为了储存可再生能源产生的电力,需要有储能系统,如sonnen的sonnenBatterie 10。来自Allgäu的公司重视与蓄电池的快速和简单连接。因此,sonnen公司采用万可的带操作杆的PCB连接器。

    "通过使用sonnenBatterie,我们的客户可以将其光伏系统产生的电力储存起来,然后在需要时使用这些电力。“他们可以成为自主的能源生产者,不再依赖传统的电力公司。”sonnen公司通信经理Justus Wadepohl总结了智能储能系统的目标。能量管理器为sonnenBatterie 10提供智能,据制造商称,它对能源消耗进行了优化,并根据天气预测调整存储行为。sonnenBatterie可与任何光伏系统兼容:从私人住宅到小型或中型阵列,再到大型的农业运营。

    接插式连接器满足高要求

    蓄电池采用万可831系列MCS MAXI 6接插式PCB连接器进行连接(MCS = 多功能连接器系统)。接插式PCB连接器是蓄电池的PCB和连接sonnenBatterie和其他设备的导线之间的重要接口。831系列接插式连接器可简化布线,特别适用于狭窄空间。

    为了在sonnenBatterie 10中使用,万可接插式PCB连接器必须满足某些要求。除了快速和简单的布线安装外,sonnen还重视高水平的稳定性和安全性。可插拔连接器必须能承受周围空气中高达60°C的温度,并且在安装过程中具有反向极性保护,以便连接。此外,Allgäu公司认为连接器的清晰标记相当重要,这样客户现场的接线工作更加简单且无误。由于sonnenBatterie在全球范围内销售,UL和IEC认证对公司来说也是非常重要的。此外,接插式连接器必须能够承受蓄电池中预期的长期高输出。0.2至10mm²的导线连接范围和41A的额定电流使这一切成为可能。

    现场布线无需接线工具

    Sonnen公司通过操作杆而实现免工具接线的831系列中连接器赞赏有佳。831系列连接器配备的操作杆可实现直接连接,不需要任何工具,并且非常直观。借助接插式PCB连接器,sonnenBatterie 10可通过手工进行接线-快速、简单、安全。这为电工在狭窄或难以进入的安装空间内布线提供了便利,因为他们可以简单地从设备上拔下插头,通过连接器接线,然后将插头接回设备上。电工通过清晰的操作杆位置可以清晰看到夹持点是打开还是关闭的。如果操作杆是闭合的,那么便说明说明导线已经以安全和免维护的方式连接。采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP® ),可快速连接单股、多股绞合以及加有冷压接头的细多股导线。831系列中集成的防插错保护功能,满足了sonnen所期望的防插错保护功能。

    一眼识别,一键操作!



    PCB 接线技术:小巧拨杆,大有作为。即刻了解产品优势与多样应用场景!

    技术潮流的引领者

    虽然831系列的技术特性很关键,但它们并不是sonnen选中该系列的唯一优势。Sonnen公司使用万可产品进行现场连接,同时也用于sonnenBatterie的内部布线,万可出色的技术支持在前期和后续查询中都非常重要。电池中安装了许多万可的PCB接线端子:例如,picoMAX®系列的插头和2624、2626和2636系列的高压PCB接线端子。"作为一家创新公司,sonnen有一个快速的开发周期。"我们觉得万可是个好帮手,因为该公司始终保持着与时俱进的连接技术。"Sonnen公司运营采购部主管Dominik Hippich补充说。

    MM-269420  new website page PCB Connection technology with lever_2000x1125.jpg

    通往能源转型的道路

    sonnenBatterie 10是一个智能系统,允许用户储存其光伏系统产生的电力,供以后使用。"为了能够实现我们为每个人提供清洁且经济的能源的目标,我们将不得不踏上新的道路。这就是为什么我们开发了储能系统,由于采用了创新技术,新系统的功能更丰富,而不是简单地储存太阳能电力。" Justus Wadepohl对开发sonnenBatterie的目标进行了总结。


    为什么要用操作杆的方式来接线?

    导线连接无需工具

    可靠的导线连接

    直观的导线连接

    PCB接线端子和带有操作杆的接插式连接器

    了解更多产品优势及其应用!


    产品概览

    picomax_2000x2000px.jpg


    picoMAX®-接插式连接器系列

    具备创新型设计的picoMAX®紧凑型接插式连接器系列。

    Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg


    可靠的大功率PCB接线端子


    面对组件尺寸越来越小的趋势,输入功率面临着新的挑战。通过将PCB上的信号和输出层相结合而提高的性能密度也影响着连接系统。PCB接线端子必须采用紧凑设计,才能在可靠传输电流的同时保证在严苛条件下实现无故障运行。

    MCS-MIDI_2000x2000px.jpg


    通过MCS实现连续系统布线

    MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)作为万可多用途接插式连接器系列一员,为您提供优质的电气连接解决方案。

    万可应用案例

    与该主题相关的客户应用

    电力工程——客户应用

    您能否在能源行业凸显优势?您是否在寻找解决方案以确保项目取得成功?阅读该应用案例以获得灵感——详细了解我们的客户和项目应用案例。

    Additional service offerings: