MM-388108_02_05_Energiemesstechnik_02_2000x1125

能源测量技术

无论何时何地,万可电流互感器都是您测量和处理大电流的理想之选。电压测试头可轻松、安全地在现有系统中进行测量。

优势:

  • 采用安全、可靠的笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)

  • 产品种类丰富,适用于新系统及改造现有系统

  • 卓越的能源数据管理组件

产品概览

新产品

电能表(MID)

全面的能量测量对于优化能耗必不可少。万可产品系列推出电能表,可简化该任务,并且具有多重优势。优势:符合MID指令2014/32/EU,适于能耗计费的应用M-Bus和Modbus RTU接口以及两个S0脉冲输出直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)和操作杆可节省每个阶段的时间节约空间,2DU:35mm(2PUCT);4DU:72mm(4PU和4PS)支持多种格式的明亮显示屏提供出色的透明性直观配置,通过Bluetooth®进行触摸感应控制和配置应用

三相电力测量模块

带有DIN轨装外壳的电力测量模块,为从远程控制层测量三相供电网络的电流和电压提供理想解决方案。

优势:

  • 多种设备型号可供选择,连接电流互感器或罗氏线圈

  • 用于存储测量数据的microSD卡插槽

  • 紧凑型DIN轨装外壳

  • 通过Modbus RTU和脉冲输出进行通信

grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

电流、电压和功率转换模块

除了电流和电压转换模块,该产品系列还包括功率转换模块,它可并行测量电流和电压,并将其转换为功率,同时在输出端将其转换为标准模拟量信号。此外,WAGO罗氏线圈专用转换模块还可为改造现有系统提供解决方案。安装无需断开带电导线的连接。

电流、电压和功率转换模块的优点:

  • 采集高达300 VAC/VDC的DC和AC电压,宽度仅为6 mm

  • 罗氏线圈可测量高达4000 A的AC电流

  • 可开关的滤波功能,防止信号干扰

  • 数字量信号输出(DO)可对配置后的测量范围作出反应(可作为阈值开关使用,带有延时闭合/关断)。

用于计费测量的插入式电流互感器

用于计费测量的插入式电流互感器是电感式单导线电流互感器。基于其测量原理,这种类型的电流互感器专门应用于交流电网中。

计费用插入式电流互感器符合合规性评估程序D模块的要求,适于计费应用。


优势:

  • 可轻松与带互感器连接的电能表结合使用

  • 采用无螺钉笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)连接技术

  • 通过能耗计费应用认证

插入式电流互感器,采用笼式弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)

优势:

  • 采用无螺钉弹簧连接技术(CAGE CLAMP®)

  • 通过快速安装组件实现轻松高效安装

  • 具有多种安装方式和丰富功能

  • 通过冗余二次侧S1和S2端轻松实现互感器短路

  • UL认证

采用picoMAX®连接技术的插入式电流互感器

优势:

  • 通过接插式picoMAX®连接技术轻松进行二次侧电缆连接

  • 节省空间的组件直接安装在断路器上方,侧面的锁定装置可实现良好的串行安装

  • UL认证

钳式电流互感器

优势:

  • 紧凑型钳式电流互感器是是现有系统升级改造的理想之选

  • 测量电路不会中断

  • 通过电缆扎带进行轻松高效的安装

  • 空间狭窄的情况下,互感器支脚(855-5xxx)可以完全拆除

罗氏线圈

万可855系列罗氏线圈是非磁性的密闭式空心线圈,可以可靠地转换AC电流。

优势:

  • 节约空间:大电流测量的理想选择

  • 卡口连接器使得操作便捷,固定耳上可安装电缆扎带

  • 可铅封的卡口确保安全性

  • 罗氏线圈可直接连接到三相电力测量模块(750-495/000-002)

  • 通过UL认证,广泛适于全球工业应用

电流和电压测试头

万可电流和电压测试头将电流互感器和等电位插头合二为一,可快速安装到95 mm2 (4/0 AWG)大电流普通接线端子(285-195)的跨接器插孔中。

优势:

  • 直接从电源获取能源数据

  • 内置25 A/ 1 A电流互感器

  • 可精确测量电流值,精度等级0.5,符合EN 61869-2标准

  • 熔断电压路径,用于保护后续电路中的测量设备

适用于绝缘导线的电压测试头

万可855系列电压测试头可轻松、安全地在现有系统中进行测量。通过IDC技术连接导线可实现电压的可靠测量。

电压测试头的优势:

  • 仅需轻轻转动一下便可安全测得电压

  • 免剥绝缘式连接技术保证安全安装

  • 内置2 A保险丝(5 x 25 mm)

  • 适用于最大16 mm⊃2;(6 AWG)的绝缘导线

您可能感兴趣

在日立能源全球技术中心,用于高压和高电流测试的新测试实验室的设计、安装和设置中,工程公司IDEAS依赖于万可的电流和电压测试头以及高电流导轨式接线端子。

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

全系列产品

了解更多WAGO电流互感器和电压测试头的信息。

发现更多

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg

紧凑型电流互感器专用接线端子

不直接连接到负载的可靠短路电流互感器的便捷解决方案。同样适用于三相电路。

联系万可

客户咨询