TR-MM-370198-GWA-Steuerungen-16-2000x2000

控制器(万可PLC)

万可PLC具有优良的性能和可用性:凭借其超高性能、低功耗、多接口、紧凑型设计和高可靠性等优点,万可简单易用的控制器(PLC)是经济高效的自动化解决方案。

万可PLC的优势:

  • 通过 e!COCKPIT (CoDeSys 3)和CoDeSys 2进行编程

  • 独立于现场总线 – 支持所有标准现场总线协议和ETHERNET标准 (PROFIBUS, MODBUS, PROFINET,等 )

  • 计算能力可扩展,从现场总线控制器到PFC100和PFC200控制器

  • 可与WAGO-I/O-SYSTEM 750组合使用:500余种I/O模块,高度灵活性和功能丰富

  • 适于极端环境

产品概览

控制器—让一切一目了然

详细了解我们控制器的功能和技术特性。一键式深入了解安全、物联网、操作系统等信息。

产品概览

复杂、紧凑、灵活,甚至可以用于极端环境:万可为您独特的环境条件提供合适的控制器!了解我们的各种控制器及其可为您的应用带来的优势。

边缘控制器:功能强大,满足复杂自动化需求

该边缘控制器配有ARM Cortex-A9四核处理器,并配备了全面的接口选择。其功能广泛,适合各种用途,不受行业限制。

  • 轻松集成到现有系统中

  • 通过CODESYS编程,符合IEC 61131-1标准

  • 预安装Linux®操作系统

  • 紧凑型安装可节省空间

PFC300:功能强大且灵活,适于大中型应用

PFC300经过精心设计,适用于机械、过程控制和楼宇环境中要求严苛的领域。它配备2GB RAM和64位处理器,为大规模运行提供高性能和可靠性。

  • 在Linux®操作系统上用CODESYS (IEC 61131-1)编程

  • 全面的安全功能

  • 双核处理

  • USB-C服务端口

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

功能强大的控制器产品系列:PFC200

万可PFC200控制器是工业、过程控制和楼宇自动化等应用的理想选择。

  • 此PLC适合普通和严苛环境中的小型控制应用。

  • 它们独立于现场总线,十分适合分布式现场总线系统。

  • 我们也可提供适于极端环境应用750 XTR系列产品。

适于极端环境:XTR控制器

适于极端应用的控制器:项目设计、控制和可视化。在其他控制器发生故障的环境条件下实现自动化。

  • 适用于–40至+70 °C的极端温度环境

  • 过电压保护可耐高达5kV的冲击电压

  • 抗振动和冲击保护,抗振动能力高达5g加速度

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

在有限空间内凸显卓越性能
PFC100控制器

外形紧凑、功能多样!万可提供高性价比、经济高效的PFC100控制器。

优势:

  • e!COCKPIT助您实现经济高效的项目规划

  • 可扩展的控制技术保证更高投资

  • 安全包提供设备数据安全

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

紧凑型控制器,带有板载I/O模块,适于小型自动化任务:
紧凑型控制器CC100

紧凑型控制器CC100采用DIN轨装式外壳设计和集成式I/O模块,在控制柜中仅需极小的空间。借助这款紧凑型控制器,您可以解决您环境中的各种自动化任务。

  • 紧凑型控制器,带集成I/O

  • 轨装外壳

  • CODESYS工程环境

  • 可选CAN接口

实时项目用微控制器:
BC100控制器

BC100控制器是我们最小的控制器,带有实时操作系统(RTOS),因此可在小型自动化系统中实现实时要求。

  • 实时操作系统(RTOS)

  • 通过CODESYS编程

多种通信协议、工程和技术

出色的独立性与灵活性助您实现自动化

我们的控制器支持所有标准现场总线协议、嵌入式Linux操作系统以及CODESYS开发环境(符合IEC6113-3标准),因此可以完全独立于您的自动化系统。

这样您既可以使用现有协议,也可以轻松切换至新协议,让您的工程设计可以灵活适应您的应用。我们的开发融合了诸如Docker®、5G和TSN等技术标准,旨在为您创造更高附加值。

CODESYS V3

BACnet®

embedded-linux_2000x1125px.jpg

嵌入式LINUX

zertifikat_i_profinet_2000x1125.jpg

PROFINET

Docker

WAGO Device Sphere

万可设备管理解决方案可实现多台控制器的集中管理、精确配置和无缝调试,同时保持最高的安全标准。

使用万可操作系统体验开放式工程设计

我们集结自身所拥有的各项优势:功能强大的万可硬件和面向未来的Linux®操作系统。我们带嵌入式Linux的控制器具有出色的灵活性:您可以使用开源软件包扩展基本映像或集成外部CODESYS库文件。

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

使用ctrlX OS体验整体生态系统

灵活性和开放性是实现自动化的关键驱动力。因此万可非常重视强大的合作伙伴关系,工业4.0解决方案的成功开发只能通过合作来实现。

万可联系人

客户咨询