开放式自动化

使用万可操作系统体验开放式工程设计

我们将高性能万可硬件与面向未来的 Linux® 操作系统融为一体。搭载 “嵌入式 Linux” 的控制器具备出色的灵活性:您可通过开源软件包扩展基础镜像,或集成外部 CODESYS 库。

优势:

  • 万可控制器搭载嵌入式 Linux

  • 预制 CODESYS 程序库与 Docker® 容器

  • 开源解决方案的定制集成

  • 严苛的质量保障体系



基于Linux®的WAGO OS操作系统,带来无限可能

开源概念

万可操作系统基于具有实时功能的Linux®技术,借助开源社区实现持续改进。随着新功能不断增加或现有功能不断扩展,用户可以满足特殊安全要求或访问特定数据库。

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

万可控制器系列

无论是复杂工况、紧凑空间、灵活部署还是极限环境 —— 万可都有适配各类场景的理想控制器!基于 Linux® 系统的控制器优势之一,可无缝集成开源应用,包含预配置 CODESYS 库、Docker® 容器以及自定义项目。PLC 功能能够快速便捷地扩展。

MM-40000_3d_gruppenbild-edge-computer_2000x1125

万可边缘设备

充分利用现场数据智能流程对计算能力的要求越来越高,这就直接对现场的数据库提出了相应的要求。万可能够为几乎所有边缘应用提供理想的硬件。

触控面板

万可触控面板(HMI面板)不仅提高了机器和系统的可操作性,并且集精美外观与卓越性能于一身。

I/O系统

借助Docker®,您的应用程序可在独立容器中运行,这些容器可以灵活扩展、轻松维护并在几秒钟内完成部署。

网络安全

MM-541806_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_mechanical-engineering_2000x1125_

机械工程设计

降低成本,提高性能,满足工业4.0的要求,提高生产灵活性:制造和工艺工程行业机器和设备制造商都面临着许多挑战。万可为您提供创新的解决方案、尖端的技术和可靠的产品,让您在这个充满挑战的时代中乘风破浪。通过客户案例了解如何满足未来需求!

MM-17648_website-update_building-technology_website-area_kreissparkasse_goettingen_2000x2000.jpg

楼宇自动化是绿色楼宇的关键

Additional service offerings: