IO-Link 解决方案

借助IO-Link实现开创性通信

  • 5/31/2021
  • 万可高级自动化解决方案支持IO-Link协议

    IO-Link 是用于现场侧数据采集的灵活接口。开放式通信标准支持从传感器层到控制层的无缝数据流。从而使得配置和布线变得更加简单。此外,还具有诊断、参数化和设备识别选项:例如,通过相应的IO-Link master,过程数据和用于识别、配置、参数化和诊断的非循环数据都可以通过3线连接发送到相应的设备(传感器以及执行器)。这些功能和性能数据是通过主站和设备的设备描述文件来定义的。在更换设备后,所有配置参数都可自动存储,无需人工维护。

    IO-Link的优势

    IO-Link,开启数字化未来之门。

    赫尔穆特・伯耶斯,万可有限两合公司产品经理

    控制柜和现场侧的IO-Link

    从带有4端口IO-Link 主站(750-657)WAGO I/O System 750到IP67 I/O System Field, 乃至Pro 2电源以及电子断路器 – 万可高级自动化系统都支持IO-Link , 从而使其成为满足现代机械工程需求的理想之选。除了支持标准现场总线系统(如PROFIBUS®、PROFINET®、EtherCAT®和EtherNET/IPTM),万可IO-Link设备还支持OPC UA和MQTT等通信解决方案。OPC UA和MQTT连接可轻松实现一致、高性能且安全的网络连接。

    在I/O System Field系统中,专有电源管理可确保通过电源负载管理使系统电源得以充分利用。此外,系统可以逐个通道监测和限制输出和电源触点的电流和电压。因此,在发生故障时可以更加快速检测到故障,并清晰辨别故障原因——这对于预测性维护等工作至关重要。

    自动化

    IO-Link 能够让机械设备与整套系统的部署调试更高效、更经济、更灵活,智能化程度大幅提升。

    弗兰科・波洛,万可有限两合公司工业业务拓展负责人

    IO-Link实现一站式解决方案

    与IO-Link 结合使用, I/O System Field可充分发挥其作为灵活“IO分配器”的优势,有效用于数据收集和分配。该通信标准支持从控制级到传感器和执行器层面的无缝数据流。从而使得配置和布线变得更加简单。同时还为诊断、参数化和设备识别提供了全新的可能性。

    WAGO I/O System 750/753

    WAGO-I/O-SYSTEM 750/753具有应用范围广且产品丰富的优势。凭借500多种不同类型的模块,它具有极大的通用性和灵活性,几乎可以满足所有行业应用需求。

    IO-Link 主站(750-657)代表I/O System 750系列通过IO-Link 实现的标准解决方案。从而使得项目设计、安装和操作变得更加简便!四个不同IO-Link 设备或标准数字量传感器/执行器可同时连接到WAGO IO-Link 主站(750-657)。

    工业接口模块

    MM-3256_Pro 2 communication_WAGO9059_Klaus Boehmer_2000x1500.jpg

    这使得通讯交互能力成为现代电源设备的核心组成部分。

    克劳斯・伯默,万可有限两合公司国际销售总监、接口电子事业部负责人

    万可Pro 2开关稳压电源

    为此,万可Pro 2电源应运而生——作为控制柜的核心动力来源,它立足当下并面向未来,通过提供具体解决方案让您面临的所有挑战都迎刃而解。通信先锋:卡装式通信模块允许实现连续现场总线通信,同时助您及时了解所有重要的状态信息和数据。

    电子断路器

    万可电子断路器外形紧凑、精度高,具有DC电压电路熔断保护。每个通道的状态信息和电压/电流值都可通过 IO-Link COM接口单独传输。

    万可 PRO 2 电源,助力用户迈入数字化新时代

    于尔根・普法伊费尔,万可有限两合公司物联网与云合作伙伴经理、工厂自动化行业经理
    电源; Pro 2; 单相; 24 VDC输出电压; 20 A 输出电流; TopBoost + PowerBoost; 通信能力
    型号 2787-2147

    电源; Pro 2; 单相; 24 VDC输出电压; 20 A 输出电流; TopBoost + PowerBoost; 通信能力

    通信模块; IO-Link; 通信能力
    型号 2789-9080

    通信模块; IO-Link; 通信能力

    电子断路器; 8通道; 24 VDC输入电压; 可在1 … 10 A之间调节; IO-Link
    型号 787-1668/000-080

    电子断路器; 8通道; 24 VDC输入电压; 可在1 … 10 A之间调节; IO-Link

    8端口IO-Link主站B类; Profinet; DC 24 V 2.0 A; 8xM12连接; WideLine
    型号 765-4102/100-000

    8端口IO-Link主站B类; Profinet; DC 24 V 2.0 A; 8xM12连接; WideLine

    4端口IO-Link主站A类; EtherCAT; DC 24 V 2.0 A; 4xM12连接; SlimLine
    型号 765-4203/100-000

    4端口IO-Link主站A类; EtherCAT; DC 24 V 2.0 A; 4xM12连接; SlimLine

    16通道数字量输入/输出; IO Link Class B Hub; DC 24 V 2.0 A; 8xM12连接; HubLine
    型号 765-1706/200-000

    16通道数字量输入/输出; IO Link Class B Hub; DC 24 V 2.0 A; 8xM12连接; HubLine

    IO-Link Configurator; Single License; Online activation
    型号 2759-106/1121-1000

    IO-Link Configurator; Single License; Online activation

    万可产品系列

    面向未来

    Gruppenbild_automation_2020_012000x1125_.jpg

    自动化技术

    测量、控制、管理:万可自动化技术和相关软件均具有前瞻性,有助于节省时间。I/O系统、控制器、显示器及面板即使在极端条件下同样具有高度可靠性。

    interface_2000x1500_0017.jpg

    工业接口模块

    操作便捷、系统可用性高:万可工业接口模块可满足严苛要求。万可模拟信号转换模块、继电器、光电耦合器模块、电压转换器、电源、接口模块和系统布线用模块有助于稳定可靠地规划和执行您的任务。

    万可联系人

    客户咨询