主题

BACnet:独立于制造商的楼宇控制

“楼宇自动化和控制网络”(BACnet)是用于楼宇自动化和控制的数据传输协议。BACnet协议实现了不同生产商产品之间的通信标准化。

BACnet简要描述

BACnet由“美国供暖、制冷和空调工程师学会”进行开发 BACnet于1995年作为美国标准发布,并且自2003年以来一直作为ISO标准16484-5。BACnet实现开放、互操作的楼宇自动化通信。因此,楼宇的扩展和改变可以独立于制造商和系统实现。这是通过使用公共数据点和协调功能实现的。

灵活安装:BACnet在楼宇自动化中的应用

众多楼宇自动化协议;在大型项目中,各个系统往往彼此独立运行。BACnet连接不同的系统和产品,促进单个整体系统中不同设备之间的数据交换。BACnet支持多种网络技术和拓扑结构,包括IP协议,允许在管理和自动化层面上实现跨系统集成HVAC、照明控制、安全和火灾报警功能。这不仅意味着灵活性的增加,而且还可减少楼宇自动化及控制的维护和安装成本。作为全球通信标准,BACnet由独立实验室进行测试并不断进行开发和维护。

经济实惠且适于未来应用:WAGO和BACnet

WAGO-I/O-SYSTEM 750和BACnet组合使用可为非住宅用楼宇的HVAC应用提供可持续、可升级的解决方案。WAGO-I / O-SYSTEM 750是专为每个应用和全面通信能力而设计的系统。WAGO的BACnet产品提供经济高效且可靠的控制解决方案,使自动化组件可以可靠地联网。

产品范围包括带IP或MS/TP接口的BACnet控制器和BACnet IP现场总线适配器。WAGO BACnet配置器可用于轻松配置。支持WAGO-I/O-SYSTEM内的所有模块以及与总线系统(例如KNX或DALI)的接口。控制器可根据IEC 61131-3进行编程。凭借其广泛的标准和专业模块,WAGO-I/O-SYSTEM非常适合各种楼宇自动化应用。

经过测试和认证

WAGO BACnet控制器通过了独立的实验室测试认证,并带有全球认可的BTL标志!BACnet产品制造商可在值得信任的认证测试机构进行合格测试来证明其设备符合BACnet标准ISO 16484-5/ANSI ASHRAE 135。

这些实验室测试始终根据BTL测试计划和BACnet测试标准ISO 16484-6/ANSI ASHRAE 135.1进行。BTL标志在世界范围内受到保护-只有在BACnet测试实验室中成功通过测试的产品才被授权在相应的上市流程框架内携带BTL标志。

WAGO BACnet产品

bacnet_750-831_2000x2000.jpg

联系万可

Additional service offerings: