带有Linux®的新型控制器家族
WAGO控制器是配备齐全、功能强大的Linux®设备。为此,WAGO提供具有多种工具和多个IEC库的综合软件开发套件(SDK),用于集成500多种I/O模块。此外,Linux®控制器的性价比使其成为炙手可热的产品。而嵌入式Linux®则基于具有实时补丁功能的RT-Preempt实时内核。
所有带有Linux®操作系统的控制器基础映像均可通过开源包进行单独扩展。因此,允许使用PHP和Python等多个运行环境。基于Linux®的控制器的另一大优势是集成用C代码编写且可快速扩展PLC功能的外部CODESYS库。此外,用户也可完全通过自身的C/C++程序创建运行环境,以便访问内部总线及MODBUS、CAN和PROFIBUS。