Gruppenbild_automation_2020_01_2000x2000.jpg

自动化控制技术

WAGO自动化技术产品种类丰富、应用广泛,符合开放式标准,可简化您的生产流程和楼宇应用。其广泛的产品线涵盖软件、HMI设备和控制技术、独立于现场总线的I/O系统以及交换机和传感器/执行器接线盒。WAGO模块化I/O系统独立于现场总线,适于分布式自动化应用,其最大优势即是可实现灵活规划。1995年,WAGO取得了创新领域的巨大飞跃,推出了模块化现场总线系统,该系统可根据特定应用的要求配置现场总线节点。此后,我们通过现代控制技术及触摸屏产品不断丰富我们的产品系列。WAGO自动化技术产品的优势:

  • 支持标准现场总线和以太网标准,可实现从控制器到传感器和执行器的通信

  • 采用模块化理念,符合现有标准,启动时间短

  • 通过国际认证,全球通用,并适用于严苛的工作条件

  • 稳固、免维护、安全和可靠

  • 拥有20余年的自动化经验

  • 优质服务和支持

产品概览

丰富的自动化控制技术产品

WAGO提供面向未来的现代化机器、系统和楼宇技术解决方案,满足多种要求,并提供相应的自动化技术产品,包括软件产品、触摸屏产品、控制技术解决方案、I/O系统、交换机和传感器/执行器接线盒。

buehne_software_2000x1125.jpg

软件

提高机器、系统和建筑的自动化效率。WAGO软件解决方案使这一切成为可能,确保您能够集成各种开放标准。

buehne_panels-und-dispalys_2000x1125.jpg

触控面板

WAGO触控面板可提升机器和系统操作安全性以及便利性:WAGO的HMI设备与HTML5兼容,且可在CODESYS中进行编程。

buehne_controller_2000x1125.jpg

控制器

无论何种规模的控制任务必须经济高效。WAGO可提供多种控制器,适于多种任务。

buehne_io-system_2000x1125.jpg

I/O系统

无论是无论是在控制柜内部还是外部,WAGO I/O系统即使在恶劣环境下也可助您轻松实现自动化。

buehne_industrial-switches_2000x1500.jpg

工业交换机

冗余、稳定的网络解决方案同样具有经济性:借助WAGO的交换机,可靠的数据分配器可直接应用于您的机器和系统。

buehne_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

传感器和执行器接线盒

真正的即插即用:全完密封的外壳符合IP67防护等级。WAGO的IP67传感器/执行器接线盒经济高效,同时适于控制柜外部应用。

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

万可边缘设备

充分利用现场数据智能流程对计算能力的要求越来越高,这就直接对现场的数据库提出了相应的要求。万可能够为几乎所有边缘应用提供理想的硬件。

了解更多

自动化技术领域的相关话题和新闻

联系万可

客户咨询