如今,任何楼宇的规划、运营或现代化改造都必须适应日益复杂的要求和标准体系。楼宇的能源效率是欧洲气候政策关注的焦点。国际目标导致各种欧盟指令纷纷出台,这些指令随后转化为国家立法。《欧洲绿色新政》(European Green Deal)为此奠定了基石,并且结合“Fit for 55”(减碳55%一揽子计划)战略和EPBD,为建筑行业提供了明确的指导方针。
在德国,具体实施主要通过《建筑能源法》(GEG)进行。其他标准、准则和举措为该管理框架提供了补充,例如VDI 3814、DIN EN 17669、DIN V 18599、ISO 52120和VDMA标准表24774中规定的楼宇自动化网络安全要求。
楼宇自动化的巨大潜力
总体而言,建筑是最大的能源消耗者,占全球CO₂排放量的三分之一以上。强制性楼宇自动化、能源管理和光伏系统的采用带来了节能降本的巨大潜力。企业可以在大幅降低能源成本的同时,避免新建筑以及现有建筑中产生数百万吨的CO₂。
EPBD与企业:法规概览
对于非住宅楼宇的EPBD要求
《建筑能效指令》第 13 条明确要求集成楼宇自动化与控制系统,并配套清晰规范的技术标准。依托万可楼宇生态体系,可一次性全面满足上述全部合规要求。
万可楼宇生态系统:仅需这一套系统即可全面满足EPBD要求
万可楼宇生态系统由楼宇自动化系统的成熟组件(包括工程软件、应用解决方案和自动化硬件)组成。此外,该控制器还提供全面的管理和操作系统。此外,WAGO I/O System 750与flexROOM®配合使用时,经认证完全符合ISO 52120标准。