building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

借助 flexROOM®,轻松实现楼宇自动化

多功能flexROOM®建筑自动化解决方案实现照明、防晒和温度控制 - 无需任何编程。

优势:

  • 轻松配置——无需编程

  • 灵活适应个人应用需求

  • 通过HTTPS和SFTP进行安全配置

  • 基于HTML5的现代Web可视化

  • 将照明、遮阳、取暖和楼宇制冷的能耗降至最低

  • 分接器解决方案:安全方便的可插拔WINSTA®连接技术

  • 满足能效和功能的所有安装和操作标准(例如,DGNB、LEED)

配置 #end-# 无需编程

FlexROOM®是万可的可扩展房间自动化解决方案,特别适用于大中型办公楼和行政楼自动化控制。它既可用于新建筑,也可用于能源现代化项目。

此外,还提供用于照明、遮阳及房间温度控制系统的所有相关房间控制功能。因此,flexROOM®为实现EN 15232标准的A级能效奠定了基础,并可助力您的建筑获得可持续绿色建筑认证,例如,德国DGNB认证与国际LEED认证。

现成的应用程序解决方案可实现自动化,而无需大量编程工作。

它提供了一个基于网络的图形用户界面,用于集成和配置灯光、遮阳帘、执行器、传感器和房间控制单元。该理念基于以区段作为建筑物中最小的功能单元,在所有建筑系统中执行房间自动化功能。通过这种以区段为导向的理念,在建筑的整个生命周期内,办公空间与房间或开放空间区域实现灵活关联。

该应用解决方案可直接连接Thermokon Sensortechnik公司的Novos系列客房操作装置。它还支持多种EnOcean®无线房间控制单元和传感器,因此集成适合您应用的控制单元绝不是问题。Mp-Bus现已成为flexROOM®应用中不可或缺的组件,允许将智能阀门执行器用于分布式传感器和经济高效的布线。

集成房间自动化解决方案

WAGO的用户友好型房间自动化解决方案允许办公室和整个楼层随时重新分配。FlexROOM®控制器包括预配置的软件应用程序,可最大限度地节约能源且十分便利。

能源效率

楼宇的规划、调试以及后期运营必须具备最大的经济性及高度的适应性。为此,flexROOM® 特为具有多个相同房间的项目(例如办公楼、学校)而开发。

照明

flexROOM®可以巧妙地设置各种照明场景,包括简便的开关操作、自动调光以及根据日光强弱进行照明控制。
具有日光照射而无需持续照明的房间:flexROOM®可智能地使用恒定人工照明来弥合所需亮度水平和当前日光之间的差距。借助亮度传感器,照明水平可保持不变; 当外部变暗时,照明控制系统自动提高人造光的亮度,反之亦然。

遮阳

现代化建筑结构越来越多地采用玻璃幕墙结构。一方面,大量日光可通过玻璃射入室内,这样不仅提高了住户的舒适度,也减少了反射干扰。另一方面,阳光的高度穿透性可导致室内温度上升——尤其是在夏季。高温和阳光直射不仅会影响住户,还会影响绿植和家具。借助flexROOM®,您可以降低加热、冷却和人造照明的能源成本。自动遮阳系统可根据季节进行调节,这样可将矿物燃料的消耗降到最低。

供暖与制冷

flexROOM®包含从设定值调整到热/冷调节阀控制等多项非常重要的功能。房间住户可随时根据需求对设定值进行修改。离开房间或开窗后,房间温度会降下来。这样在房间没人的时候,能耗可降至最低。

我们的理念

controller_flexROOM_A_2000x2000px.jpg

集硬件和软件于一身

当PFC200控制器辅之以DALI Multi-Master模块时,flexROOM®解决方案可提供符合WAGO一贯质量标准的高性能、面向未来的硬件。

controller_HTML_2000x2000px.jpg

配置——无需编程

每个flexROOM®制箱均配有一个用于配置的Web接口。无论使用者身处何地或使用何种配电箱,调试人员和最终用户都可通过Web浏览器对每个房间的控制进行配置。

controller_flexROOM_Zeichnung_2000x2000px.jpg

其他功能

一些除房间之外的特殊区域(如楼梯间,走廊或卫生间)也可使用特殊设计的flexROOM®产品实现自动化。

发现更多

flexROOM®视频

简介:带有flexROOM®的房间自动化及其应用区域

controller_flexROOM_Knoten_2000x1125px.jpg

了解更多产品

了解使用flexRoom®实现房间自动化的产品:无论是PFC200控制器、可插拔安装系统还是SMI主机,不同的WAGO产品都可以轻松与flexRoom®结合使用。

适于应用控制器flexROOM®的软件

为了使用应用控制器的全部功能,便需要flexROOM®软件。注册后即可使用软件。注册后,我们可以通过电子邮件向您提供最新版本的软件,并且可以随时帮助您解决任何问题。

万可联系人

客户咨询