MM-481970_website_building-cloud-services_overview_2000x1125.jpg

万可楼宇云服务

基于云架构系统,从容应对未来需求

关键优势:

  • 通过Web浏览器进行配置

  • 云端软件更新

  • 集成式文档管理功能

  • 集中访问分布式楼宇资产

万可楼宇云服务构成了万可楼宇生态系统的一个新支柱——万可楼宇的集成式系统环境。这些软件应用程序涵盖涵盖各种管理和报告功能,有助于确保建筑高效、无故障运营,并支持运营商满足《德国建筑能源法》(GEG)和《欧盟建筑指令》(EPBD)的要求。四个基于云的应用程序支持楼宇、能源和警报管理以及ESG报告生成。

  • 强大的服务:借助这些基于云的软件应用程序,可以随时随地可靠地访问所有数据。可从云端单个站点集中安全地监控楼宇自动化系统。移动设备还可以访问明确分配的系统部件,从而简化服务团队的操作和维护。这些服务可记录楼宇自动化系统的状态并实时报告故障。用户还可以创建自定义仪表板,清晰、快速地实现数据可视化。每项服务都可以实施详细的访问和权限管理。

  • 开放且可扩展:可随时进行改造:万可楼宇云服务支持各种开放标准化协议(如BACnet®、Modbus®或OPC-UA),兼容现有楼宇自动化系统。每项云服务都独立运行,或在系统中与其他服务一起运行。由于万可楼宇云服务是可扩展的模块化万可楼宇生态系统的组成部分,这些软件应用程序也可以使用其他楼宇组件进行单独扩展。

万可楼宇管理

万可楼宇管理构成了更高级别基于云的管理和操作设备。通过它可以随时随地监控特定的楼宇技术系统,并根据需要进行干预。例如,在系统映像上,可以创建集成文档管理的链接,以便直接访问电路图和原理图等数据。

万可楼宇报警和故障工单服务

万可楼宇报警和故障工单服务,包括一个集成式故障工单服务系统,即使面对复杂的报警场景也能轻松进行管理,只需实施调度即可。其功能包括支持带有罩盖可视化显示的报警链、根本原因分析、故障持续时间记录以及措施记录。仪表板可自由配置,提供系统、各个楼宇和设备的概览。报警器提供灵活的选项,可通过短信、电子邮件或手机应用程序推送通知来发送报警。

万可楼宇能源管理

万可楼宇能源管理为楼宇能源数据提供了透明性和清晰度,并为优化提供了可能性。因此,可使用自由配置的仪表盘和小工具显示能源流动和损失以及计算消耗。此外,它还支持DIN EN ISO 50001标准,因此有资格根据BAFA在德国获得相应资金支持。

万可楼宇环境报告

ESG报告对于全球企业日益重要,甚至对于建筑运营商来说也是如此。万可楼宇环境报告是万可楼宇云服务的核心组件之一,它支持楼宇运营商、设施管理人员和能源管理人员实现生态足迹透明化。它有助于根据EU CSRD指令编写ESG报告。该云应用程序将数字仪表、手动测量数据或其他系统的所有相关楼宇数据相结合,实现数据可视化,仅需点击几下鼠标即可生成自动报告。这可以为您进行充分准备以满足未来报告需求,同时不断寻求潜在优化机会。

客户咨询