MM-569251_3d_group_picture_Update_Company_Presentation_01_01_C1_2000x2000.jpg

工业接口模块

现代设备设计要求多个部件都能满足多样化的挑战:用户友好型,便于维护,低投资成本,安全性和可用性,设计和使用的简便性。

WAGO提供多种多样的工业接口模块,包括插头式功能模块、电缆转换模块、小型继电器模块、光电耦合器模块、开关稳压电源模块等,完全可满足以上需求,确保布线层和功能层的安全隔离。

产品概览

丰富的工业接口模块产品

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

电源

无论是简单应用还是具有更高功率需求的自动化应用,WAGO的高效电源产品都能始终为用户提供恒定电压。WAGO可提供不间断电源(UPS)、缓冲模块、冗余模块和各种电子断路器(ECB),形成一个完整的系统从而实现无缝升级。

MM-391312_3d_group_picture_01_03_Energiemesstechnik_01_2000x1125.jpg

能源测量技术

我们配套的电流和能源测量产品系列可无缝记录您的能源消耗、提供透明度,发掘可显著节约成本的潜在机会。无论是对于新系统还是现有系统,都可以采用我们灵活的测量系统,只需几个步骤即可完成部署。

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

模拟信号转换模块

隔离、放大、滤波、转换:

万可JUMPFLEX®模拟信号转换模块具有可处理各种应用任务的丰富功能,并可确保信号传输安全无误 - 这得益于其适于全球应用的认证。

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

继电器和光电耦合器模块

无论是继电器插座或接插式继电器和光电耦合模块,WAGO的继电器和光电耦合器均可提供能够满足任何要求的解决方案。该控制器可用于机械设备、厂房建设,以及过程工业和楼宇技术的应用。

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

系统布线

凭借万可系统布线用解决方案,自动化系统的各个组件可实现快捷、系统、轻松地布线。随着系统和控制柜解决方案越来越复杂,万可系统布线用解决方案 有助于节省计划、安装和调试所需的时间和成本。

保护装置和电子产品

使用可靠的保险丝,确保在出现过大电流、电压和初始接地故障时,为易损设备提供充分保护。万可产品适用于防护设备和电子产品,提供多种选项和全面的解决方案,可以在您的应用中实现更高的可靠性和安全性。

MM-391312_3d_group_picture_01_08_Bauteilmodule_V2_2000x1125.jpg

组件模块

无论是在轨装式接线端子上,还是在PCB板,以及电阻、二极管或LED等基本组件上,都能实现多种应用。
此外,还可根据特定需求定制应用选项。

PC配置软件

通过接口配置软件,可对WAGO Pro 2电源、UPS设备、电子断路器(ECB)以及模拟信号转换模块和隔离放大器进行本地和远程配置。这样就可以快速、轻松地调整设备以满足系统要求。

了解更多

工业接口模块主题和新闻

MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x1125

电源

无论是简单应用还是具有更高功率需求的自动化应用,WAGO的高效电源产品都能始终为用户提供恒定电压。WAGO可提供不间断电源(UPS)、缓冲模块、冗余模块和各种电子断路器(ECB),形成一个完整的系统从而实现无缝升级。

MM-391312_3d_group_picture_01_03_Energiemesstechnik_01_2000x1125.jpg

能源测量技术

我们配套的电流和能源测量产品系列可无缝记录您的能源消耗、提供透明度,发掘可显著节约成本的潜在机会。无论是对于新系统还是现有系统,都可以采用我们灵活的测量系统,只需几个步骤即可完成部署。

模拟信号转换模块

隔离、放大、滤波、转换:

万可JUMPFLEX®模拟信号转换模块具有可处理各种应用任务的丰富功能,并可确保信号传输安全无误 - 这得益于其适于全球应用的认证。

继电器和光电耦合器模块

无论是继电器插座或接插式继电器和光电耦合模块,WAGO的继电器和光电耦合器均可提供能够满足任何要求的解决方案。该控制器可用于机械设备、厂房建设,以及过程工业和楼宇技术的应用。

系统布线

凭借万可系统布线用解决方案,自动化系统的各个组件可实现快捷、系统、轻松地布线。随着系统和控制柜解决方案越来越复杂,万可系统布线用解决方案 有助于节省计划、安装和调试所需的时间和成本。

保护装置和电子产品

使用可靠的保险丝,确保在出现过大电流、电压和初始接地故障时,为易损设备提供充分保护。万可产品适用于防护设备和电子产品,提供多种选项和全面的解决方案,可以在您的应用中实现更高的可靠性和安全性。

MM-391312_3d_group_picture_01_08_Bauteilmodule_V2_2000x1125.jpg

组件模块

无论是在轨装式接线端子上,还是在PCB板,以及电阻、二极管或LED等基本组件上,都能实现多种应用。

此外,还可根据特定需求定制应用选项。

MM-33541  landingpage IF Config Software_de_2000x1125

PC配置软件

通过接口配置软件,可对WAGO Pro 2电源、UPS设备、电子断路器(ECB)以及模拟信号转换模块和隔离放大器进行本地和远程配置。这样就可以快速、轻松地调整设备以满足系统要求。

联系万可

客户咨询