MM-388368_website-update_IF-categories_interface-modules_system-wiring_08_2000x2000.jpg

系统布线

凭借万可系统布线用解决方案,自动化系统的各个组件可实现快捷、系统、轻松地布线。随着系统和控制柜解决方案复杂程度的增加,我们提供的解决方案将为您节约规划、装配和调试所需的时间和成本。

优势:

  • 可靠、无故障地连接各个组件

  • 系统电缆预装配,允许快速布线

  • 接口模块拥有多达16个通道

  • 不同标记选择,进行清晰标记

产品概览

用于接口模块和系统布线的产品

控制器特定的电缆转换模块和系统电缆

以下页面提供有关控制器特定电缆转换模块和系统电缆的所有信息。我们的解决方案可助您轻松快速地连接所需的自动化系统。我们为所有主要的自动化系统制造商提供解决方案。

通用电缆转换模块

万可通用电缆转换模块可为灵活的信号布线提供可靠、免维护的连接方案。它可在控制层将电子器件与电气系统相连,完成控制层及现场层(系统、设备)的信号传输与分配工作。可将 RJ-45、RS-232 等预制插接接头以及常规排线传来的控制信号转接至接线端子。

产品优势

  • 减少布线模块用量,节省配置核算成本与工时

  • 布线布局清晰、带引脚标识,便于快速布线、调试及故障排查

  • 采用 CAGE CLAMP® 弹簧夹持接线技术,实现信号线可靠连接,全程免维护

  • 高密度布线设计,节约控制柜安装空间



通用系统布线电缆

万可通用组件系统布线方案,可实现快速安装、装配与维护。我们品类齐全的接口产品可供灵活选型,包含 RJ-45、RS-232 及其他通用连接组件。

产品优势

  • 实现传感器、执行器等现场端与控制器之间简便快速接线

  • 可提供裸线端版本,方便灵活进行系统规划

  • 预制接口线缆,大幅节省布线工时



システム配線.jpg

全系列产品

了解更多万可系统布线用产品。

联系万可

Additional service offerings: