MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x2000_2.jpg

WAGO模拟信号转换模块

隔离、放大、滤波或转换:JUMPFLEX®模拟信号转换模块具有适于全球应用的广泛认证及处理多种应用的丰富功能,从而确保信号传输安全无误。同时,兼具可用性和可靠性两大核心优势。

万可模拟信号转换模块可确保控制轨内整齐一致,同时位于相同位置的跨接点允许电源电压进行连续跨接,用户无需再为每个组件单独进行布线,节省了时间和精力。


优点:

  • 转换测量范围后无需再校准,始终确保相同的精确度

  • 输入/输出响应模拟(2857系列)

  • 适于极端环境 (−40 … +70°C)

  • 安全隔离,符合DIN EN 61010-1标准

  • 通过软件、APP、适配器、DIP开关或按压/滑动开关进行直观配置



产品概览

多种组合方式

种类丰富的模拟信号转换模块产品

模拟信号隔离转换模块

隔离、放大、滤波或转换:万可模拟信号转换模块具有多种功能,适于多种应用任务,并可确保信号传输安全无误。

种类丰富的模拟信号转换模块为多种应用提供优化解决方案:

  • 有源:模拟信号隔离转换模块(固定参数)、模拟信号隔离转换模块(可配置)、通用型模拟信号隔离转换模块、正负极性隔离转换模块、可为传感器供电的隔离模块、双通道电流输出模块

  • 无源:无源隔离模块、回路供电隔离转换模块

模拟信号隔离转换模块的优点:

  • 输入/输出/供电回路间实现电气隔离

  • 零点/满量程调整,补偿误差或信号偏移

  • 可开关的滤波功能,防止信号干扰

  • 输入端具有过载保护功能(857-409、857-402、2857-401)

  • 数字量信号输出(DO)可对配置后测量范围作出反应(可作为阈值开关使用,带有延时闭合/关断)。

频率转换模块

万可频率转换模块可采集来自NAMUR、NPN或PNP传感器的0.1 kHz-120 kHz信号,并将其转换为标准模拟量信号。

频率转换模块的优点:

  • 采集来自NAMUR、NPN或PNP传感器的信号

  • 频率范围: 0.1 … 120 kHz

  • 发送故障信号:NAMUR接近开关的断路/短路检测

  • 测量范围下溢/上溢

温度变换模块

万可温度变换模块可采集Pt、TC、Ni、KTY以及RTD传感器和电阻器信号,并在输出端将其转换为标准模拟量信号。是否使用电阻温度设备或热电偶取决于最大温度范围、安装环境和所需的测量精度等因素:

  • 电阻温度设备(RTD):温度范围高达850°C,高精确度

  • 热电偶(TC):温度范围高达2320°C,响应时间更短

温度变换模块的优点:

  • 采集Pt、TC、Ni、KTY以及RTD传感器和电阻器(高达4.5 kOhm)的信号(如Pt100传感器)

  • 传感器连接:2线、3线和4线

  • 发送故障信号:传感器断路/短路检测

  • 测量范围下溢/上溢

阈值开关

万可阈值开关可监测温度、电流或电压等测量信号。例如,如果数值高于或低于限值设置,可触发急停或警报。除了适用于模拟量信号的阈值开关之外,万可还可提供适用于电阻温度传感器和电位计的RTD阈值开关,以及热电偶用TC阈值开关,从而实现信号监测和测量。

阈值开关的优点:

  • 输入/输出响应模拟(2857系列)

  • 继电器作为阈值开关(例如,延时闭合/关断)

  • 数字量信号输出(DO)可对配置后测量范围作出反应(可作为阈值开关使用,带有延时闭合/关断)。

电位信号测量转换模块

万可电位信号测量转换模块可采集电阻信号(例如,来自电位器),并将其转换为模拟量标准信号。

电位信号测量转换模块的优点:

  • 采集电位器和电阻器的信号

  • 自动进行电位识别

  • 可配置输入和输出参数

  • 数字量信号输出(DO)可对配置后测量范围作出反应(可作为阈值开关使用,带有延时闭合/关断)。

grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

电流、电压和功率转换模块

除了电流和电压转换模块,该产品系列还包括功率转换模块,它可并行测量电流和电压,并将其转换为功率,同时在输出端将其转换为标准模拟量信号。此外,WAGO罗氏线圈专用转换模块还可为改造现有系统提供解决方案。安装无需断开带电导线的连接。

电流、电压和功率转换模块的优点:

  • 采集高达300 VAC/VDC的DC和AC电压,宽度仅为6 mm

  • 罗氏线圈可测量高达4000 A的AC电流

  • 可开关的滤波功能,防止信号干扰

  • 数字量信号输出(DO)可对配置后的测量范围作出反应(可作为阈值开关使用,带有延时闭合/关断)。

采用三相电量测量模块进行功率测量(型号:2857-570/024-001)

三相电力测量模块

带有DIN轨装外壳的电力测量模块,为从远程控制层测量三相供电网络的电流和电压提供理想解决方案。

优势:

  • 多种设备型号可供选择,连接电流互感器或罗氏线圈

  • 用于存储测量数据的microSD卡插槽

  • 紧凑型DIN轨装外壳

  • 通过Modbus RTU和脉冲输出进行通信

配置方式

通过软件、APP或适配器直观地进行参数配置

konfigurationssoftware_2000x2000.jpg

PC配置软件G2

借助接口配置软件可轻松配置模拟信号转换模块。

优势:

  • 自动模块检测功能

  • 过程值配置和可视化

  • 数字开关量输出参数设置

  • 通过万可USB通信电缆或万可 Bluetooth®适配器进行通信

konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

配置显示器

可拆卸式适配器可简便快速地安装到模拟信号转换模块的外盒上。带有创新型电容式触摸面板,便于用户对设备进行直观配置。此外,彩色显示器还可根据设备当前状态在橙、红、绿、白等不同颜色间进行切换。集成复制等功能,可将一台设备上存储的配置数据传输至同类型的其他设备。同时,还可通过设置密码保护配置数据,来防止未经授权的访问或修改。

优势:

  • 可轻松接插于模拟量信号转换模块上

  • 具有触摸功能的控制面板

  • 自动模块检测功能

  • 过程值配置和可视化

  • 配置数据可在设备间进行复制

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

全系列产品

了解更多模拟信号转换模块。

联系万可

Additional service offerings: