TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

触控面板

万可触控面板(HMI面板)不仅提高了机器和系统的可操作性,并且集精美外观与卓越性能于一身。

万可触控面板的优势:

  • 功能强大的HMI面板

  • 简化机器、系统和控制技术领域的数据处理和监控

  • HMI面板兼具操作简便和功能实用两大特性,因此能够更加可靠地处理复杂的自动化系统任务。

  • 无需风扇

适合您应用的理想HMI

以下是对我们触控面板产品系列的简要介绍

万可WP400触控面板

万可WP400触控面板兼顾强劲性能与现代外观设计,整机采用一体化玻璃前面板贴合式显示屏。设备支持以太网供电(PoE),供电部署灵活;搭配电容式多点触控(PCAP)技术,操作直观便捷,兼具高效运行特性与优异人机操作体验。
关键优势:

  • 经济高效,性能卓越

  • 通过以太网供电(PoE)技术供电

  • 优质设计,正面为一体化玻璃,并且带有无缝贴合的显示屏

  • 采用PCAP触控技术,操作轻松直观



Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

万可触控面板600

万可高性能触控面板适用于执行严苛的控制与可视化任务,不仅提高了机器和系统的可操作性,而且完美结合了出色的设计与先进的技术。

优势:

  • 高性能Cortex A9多核处理器

  • 三种产品系列:标准、高级和船舶应用系列

  • 软件功能:Web、可视化和控制面板

功能齐全,应用广泛

无论是可视化、控制还是触控功能,各种需求万可种类丰富的触控面板都能满足。这些触控面板可用于各种领域,包括工业、过程技术和电力工程、铁路或船舶应用,以及一般控制柜制造领域。了解我们根据您的需求定制的硬件配置。

WAGO机械行业.jpg

机械工程

操作简便且功能实用,为处理复杂的自动化系统提供了更高的可靠性:借助功能强大的万可触控面板提升机器和系统运行能力,从而完成严苛的控制和可视化任务。

MM-31018  key visuals Industrie sectors_marine_2000x1125.jpg

船舶认证

船舶、岸上以及海上工业的自动化应用对产品的性能以及可用性都有着极其严格的要求。万可“船舶系列”触控面板经过特殊认证,非常适合海上应用场景。

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

能源

高效的能源管理:万可触控面板可用于密切关注能源消耗,轻松识别节能机会,并且通过合理控制实现能源的优化利用。找到正确的解决方案,从其实用特性中获益。

楼宇

借助触控面板,万可推出了在楼宇和工业环境中用于实现自动化的理想控制单元。除了出色的可操作性和高性能的可视化外,该解决方案还具有极高的成本效益。

了解更多产品

了解更多自动化产品

buehne_controller_2000x1125.jpg

控制器

无论何种规模的控制任务必须经济高效。WAGO可提供多种控制器,适于多种任务。

buehne_io-system_2000x1125.jpg

I/O系统

无论是无论是在控制柜内部还是外部,WAGO I/O系统即使在恶劣环境下也可助您轻松实现自动化。

WAGO全域设备管理系统

万可设备管理解决方案可实现多台控制器的集中管理、精确配置和无缝调试,同时保持最高的安全标准。

您的万可联系人

Additional service offerings: