1024-MM-455527-3d-group-picture-IC-Installationsklemmen-2000x1125

电气安装用接线端子和连接器助您节约时间和成本

无论是在接线盒抑或是配电箱,万可电气安装用接线端子和WAGO连接器都为您的各种安装工作提供合适的产品。接线盒用导线连接器允许单股导线直接插入,可节约接线时间和成本。

优势:

  • 快速,操作便捷

  • 接线端子和连接器适用于多种应用

  • 低空间需求兼具高密度布线

  • 控制柜和接线盒内的布线一目了然

  • 免维护安装

  • 永久、安全连接

产品概览

种类丰富的建筑布线用接线端子

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

电气安装用轨装式接线端子

万可TOPJOB® S轨装式接线端子,依托可靠的直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),可连接多种截面积的导线,为多种楼宇应用提供合适的接线端子。随着楼宇需求的不断增加和变化,TOPJOB® S可保障电气安装适应未来需求。

优势:

  • 灵活选择接线方式(操作孔、推压键或混合)

  • 得益于可靠、方便的N断开类型,可实现符合标准的绝缘电阻测量

  • 直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®):单股硬导线和带有冷压接头的细多股导线的直插型端接

  • 设计紧凑,布线空间充足

  • 通过标记条实现三行自定义标签,清晰直观,有条不紊,即便在接线时亦是如此

  • 使用楼宇配电板的产品查找器轻松进行预先规划

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

照明器具用连接器

WAGO连接器是连接单股导线与细多股导线的理想选择。万可照明器具用连接器已根据EN 60998认证为独立设备,可用于几乎所有需要连接单股导线与细多股导线的电气连接,适合家用和类似的楼宇用途。

优势:

  • 连接单股导线与细多股导线的理想之选

  • 布线简单,无需工具——在高空作业中的作用尤其明显

  • 支持各种应用,包括使用细多股导线将设备连接到固定装置(例如百叶窗电机)

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

适用于所有导线类型的221系列导线连接器

从对讲系统接线到电烤箱——借助万可紧凑型导线连接器(221系列)可快速、便捷地连接多种类型的导线。

优势:

  • 连接所有类型的导线,无需事先准备

  • 组合任意导线类型和规格

  • 操作杆易于使用、连接无需工具

  • 最大电流承载能力可达32A

  • 配电箱用安装支架

  • 还适于最大截面积为6mm2的导线

万可带有操作杆的环保系列导线连接器

更简单、更快速、更安全:以下是221系列导线连接器的常见特性。我们已对该产品进行重新设计,并推出采用生物循环塑料与再生塑料制成的全新版本。这有助于使现有资源保持循环流通,并且是通往更可持续产品道路上的第一步。

关键优势:

  • 这些塑料一部分源于消费后回收材料制成的塑料(例如,回收的PET瓶)和来自工业和家庭垃圾的生物基残留物(生物循环)

  • 减少对化石资源的依赖

  • 与大家熟悉的221系列导线连接器具有相同的质量和认证

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

适于防爆应用的221系列紧凑型导线连接器

探索在接线盒、灯具以及电气设备制造商方面的无限应用可能性。

优势:

  • 操作便捷:向上扳动操作杆至竖直锁定位置,插入导线,再将操作杆扳回原位

  • 可提供2、3和5线连接器

  • 两种类型产品、多种应用:
    - 221系列4mm2连接器可夹持0.14到4mm2细多股导线及0.2到4mm2(24–12 AWG)的单股和多股绞合导线。
    - 221系列6mm2连接器可夹持0.5到6mm2(20–10AWG)的各种类型导线。

  • 电气安装用安装支架符合多项标准

  • 工作电压为275V或440V

  • 定制化支架

  • ATEX(Ex 2 II G),IECEx(Ex eb IIC Gb)1、2区

  • IECEX(Ex eb IIC Gb),美国Ex(AEx eb IICGb)/ 1类,1区

PUSH WIRE®连接器

我们的产品系列支持多种导线截面积规格:接线盒用243系列MICRO PUSH WIRE®连接器专门设计用于较小线径应用(例如,低电压装置)。2273系列连接器可连接最大2.5mm2(14AWG)的单股导线,773系列可连接最大4/6mm2(12/10AWG)的导线。使用2773系列连接器,可轻松修复或延长最大4 mm2的导线。

优势:

  • 外形紧凑

  • 单股导线可直接轻松插入,布线便捷

  • 免工具接线

  • 配电柜用安装支架

  • 可重复使用

  • 透明外壳设计,可以直观地检查导线是否已正确插入

MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

电气连接盒

我们的电气连接技术用控制盒为您的电气安装提供更好的保护并且让连接更加有条不紊:

  • 带有用于WINSTA®可插拔连接系统的集成Lineect接口的万可照明连接盒可防止灰尘和污垢进入灯内。

  • 万可凝胶防水盒为2273和221系列导线连接器提供简单的防潮保护——符合IPX8。

  • 221系列导线连接器的万可接线盒可为多达60根导线实现有条不紊的连接。

实用技巧和产品新闻

探索产品

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

全系列产品

了解更多万可电气安装用接线端子和连接器产品。

MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

笼式弹簧接线单元(Cage Clamp)的十个优势

了解弹簧夹持连接技术可为日常电工生活带来哪些优势。

MM-33493_website-update_teaser_installationsetagenklemmen_2000x2000

Installation Rail-Mount Terminal Blocks

WAGO's TOPJOB® S Installation Rail-Mount Terminal Blocks with Push-in CAGE CLAMP® reliability have a large range of cross-sections, offering the right terminal block for all building applications. As the demands on buildings constantly increase and change, TOPJOB® S enables future-proof installation.

Your Benefits:

  • Flexible selection of the actuation variant (operating slot, push-button or hybrid)

  • Standards-compliant insulation resistance measurement thanks to reliable, convenient N-disconnect variants

  • Push-in CAGE CLAMP®: push-in termination of solid conductors and fine-stranded conductors with ferrules

  • Sufficient wiring space thanks to compact design

  • Three-line custom labeling via marking strips provides clear organization – even when wired

  • Easy advance planning with the Product Finder for Distribution Boards in Buildings

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Lighting Connectors

WAGO's lighting connectors are the perfect link between solid and fine-stranded conductors. Thanks to their approval as independent equipment per EN 60998, WAGO's lighting connectors can be used in nearly all household applications and similar building installations where a connection between solid and fine-stranded conductors is required.

Your Benefits:

  • Ideally connect solid conductors with fine-stranded conductors

  • Simple, tool-free wiring – especially helpful for overhead work

  • Support numerous applications, including connecting devices with fine-stranded conductors to fixed installations (e.g., blinds motors)

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500

221 Series Splicing Connectors for All Conductor Types

From intercom system wiring to electrical ovens – connecting different conductor types is quick and easy with WAGO's compact splicing connector (221 Series).

Your Benefits:

  • Connect all conductor types without having to first prepare them

  • Combine any conductor types and sizes

  • Easy-to-use operating lever for tool-free terminations

  • High current carrying capacity up to 32 A

  • Mounting carrier for use in distribution boxes

  • Also for cross-sections up to 6 mm2

Produkte_Installationsklemmen_1_2000x2000.jpg

221 Series Splicing Connectors for Ex Applications

Discover new design possibilities for the manufacturers of junction boxes, luminaires and electronic devices.

Your Benefits:

  • Easy to use: Pull the lever up, insert a conductor and push the lever back down

  • Available as 2-, 3- and 5-wire connectors

  • Two variants, many applications:
    - The 221 Series 4 mm2 variant accommodates fine-stranded conductors from 0.14 to 4 mm2, as well as solid and stranded conductors from 0.2 to 4 mm2 (24–12 AWG).
    - The 221 Series 6 mm2 variant connects all conductor types ranging from 0.5 to 6 mm2 (20–10 AWG).

  • Mounting carrier for installation conforming to standards

  • Working voltage of 275 V or 440 V

  • Custom carriers are possible

  • ATEX (Ex 2 II G), / IECEx (Ex eb IIC Gb) Zone 1, 2

  • IECEX (Ex eb IIC Gb), American Ex (AEx eb IICGb) / Class 1, Zone 1

PUSH WIRE® Connectors

Our product line supports a wide cross section range: The 243 Series MICRO PUSH WIRE® Connectors for Junction Boxes are specifically designed for small diameters (e.g., low-voltage installations). The 2273 Series connects solid conductors up to 2.5 mm2 (14 AWG), and the 773 Series up to 4/6 mm2 12/10 AWG. With the 2773 Series, conductors up to 4 mm2 can be easily repaired or extended.

Your Benefits:

  • Compact size

  • Fast wiring via easy push-in termination of solid conductors

  • Tool-free conductor termination

  • Mounting carrier for use in distribution cabinets

  • Reusable

  • Transparent housing to visually verify proper conductor insertion

MM-13740_Linect_Box_Comp_V3 (1)_2000x2000.jpg

Boxes for Electrical Interconnections

Our boxes for interconnection technology offer greater protection and clearer organization for your electrical installations:

  • The WAGO Lighting Connection Box with integrated Linect® interface for the WINSTA® Pluggable Connection System keeps dust and dirt away from the lights.

  • The WAGO Gelbox provides easy protection against moisture for the 2273 and 221 Series Splicing Connectors – per IPX8.

  • The WAGO Junction Box for 221 Series Splicing Connectors provides clear organization for connection of up to 60 conductors.



Discover Products

alle-produkte_installationsklemmen_2000x1125_o.jpg

All Products

Discover the diversity of WAGO's installation terminal blocks and connectors.

MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

10 advantages of the Cage Clamp

Find out here what advantages spring pressure connection technology can offer you in your everyday electrician’s life.

客户咨询