产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
万可TOPJOB® S电气安装用轨装式接线端子采用可靠的直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),可满足不断增长和变化的建筑要求。N(中线)可断开式接线端子系列提供N线汇流条带有/不带有内部分断滑块的两种类型可供选择。
优势:
一个接线端子即可连接一个单相建筑电路
凭借直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®),单股导线只需轻松插入接线单元即可快速完成永久性的接线操作。
使用Ø 2mm测试插头直接进行测试
我们为几乎所有建筑电气安装应用提供合适的接线端子产品!
显示产品列表
楼宇电气安装的理想解决方案
供电
1. 来自配电板的进线电源线通过万可2016系列供电接线端子进行连接。
2. 相位和N线连接到配电板的断路器。
3. PE线自动与DIN导轨接触。
带有N(中线)汇流条的N线分线器
GFCI断路器的N(中线)通过万可2016系列N(中线)可断开式接线端子进行连接。N(中线)可断开式接线端子通过N线断开式滑块向汇流条(10 x 3 mm)供电。
带有N汇流条的电路布线
1. 断路器的每个电路相位被连接到多级接线端子的输入端,并被连接到输出端。
2.接地插脚承接多层电气安装用接线端子的接地(PE)电位,并将其传输到输出端子。
3. N(中线)可断开式滑块承接N电位并将其传输到输出接线端子。
4. 建筑电路的电缆连接到3输出端的N, L和PE端。
不带N-汇流条(内部N线分段)的N线分配
从GFCI断路器引出的N线直接连接到多层电气安装用接线端子,如需要,可使用相邻跨接器进行跨接。
不带N汇流条的电路布线
3. N电位直接与RDC断路器的输入相连,并被传输到输出端。
万可2003和2005系列多层电气安装用接线端子,带有内部N线可分断滑块,适于用采用N线汇流条的N线断开应用。轻松滑动无螺丝N线分断滑块可自动永久地连接到N线汇流条上。多种型号可供选择,该系列接线端子适于现代建筑电气安装的所有应用,特别适于配置大型电路系统。
较大的电流承载能力 万可多层电气安装用接线端子支持广泛的应用范围,并确保高度的电气安全。这便是带N线分断滑块的多层电气安装用接线端子可以承受最大32A电流的原因。
提供最大限度的防触电安全保护汇流条的透明盖板可防止对汇流条的意外接触,并且能方便查看滑块与汇流条的连接情况。
最大程度提供布线空间 万可2003和2005系列多层电气安装用接线端子外形紧凑,同时具有4 mm²或6 mm²接线端子的全部功能,大幅节约标准配电柜空间。紧凑的外形为布线节约大量空间。
即使承受较大负载也能表现出优异性能 2005系列多层电气安装用接线端子是大电流连接应用的理想之选。该系列接线端子适于连接最大截面积6 mm2 (10 AWG)的导线,其额定电流为36A。
万可2003系列多层电气安装用接线端子,带有内部N线可分断滑块,适于不带N线汇流条的N线断开应用。多种产品型号可选,该系列接线端子是小型布线应用的理想之选,如连接多个接地保护电位的电气安装应用。
绝缘电阻测量——快速安全 万可N/L测试插头适配器为多层电气安装用接线端子而设计,带有N线分断,可以在没有N线汇流条的情况下安装使用。该创新型适配器允许将两个带电导体(L和中性线)进行连接,根据DIN VDE 0100-600标准进行快速和安全的绝缘电阻测量。
带单保险插头的多层电气安装用接线端子 万可多层电气安装用接线端子具有一个以DIN导轨为中心的插槽,该插槽也可用于TOPJOB® S单保险丝盒(2004-911),用于小型保险管(5 x 20 mm)。与1mm厚的端板(2003-6693)结合使用,基础接线端子可以在标准配电板的开孔中作为保险丝接线端子使用。
带有双保险丝插头的多层电气安装用接线端子 万可双保险丝插头适于要求L和N端保护的应用以及通过一个保险丝电路来保护两个电路以节省空间的应用。
单股导线、多股绞合导线及加有冷压接头的细多股导线可直接插入。
全面的多功能跨接器允许在一个的跨接槽中跨接多层电气安装用接线端子,节省空间。
万可连续多行标记条可节省标记时间和成本——最多3行。
TOPJOB® S系列多层电气安装用轨装接线端子通过了高达500g 的冲击试验和高达20g的抗振试验。