产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
作为弹簧夹持技术的发明者以及现代连接技术的先锋,万可自1951年以来一直在为各种应用提供简单、快捷且免维护的连接系统。其背后的理念是:使用弹簧来夹持导线,无需使用螺钉技术。弹簧夹持技术现已成为全球标准,可帮助用户完成棘手的布线任务。详细了解弹簧夹持技术在日常电工工作中的优势。
打开弹簧,插入导线,闭合弹簧,接线完毕!借助弹簧夹持技术,导线由弹簧力固定,具有确定的接触区域,并可通过弹簧机构轻松释放。此技术特别简单易用。此外,借助万可于1977年发明的通用连接技术(如今称为笼式弹簧接线单元(CAGE CLAMP®)),可以轻松连接各种类型的导线。非常简单。
万可弹簧夹持技术不仅简单,而且快捷!可随时连接,从而节省大量时间和人工成本。根据导线尺寸和类型自动调整弹簧力,无需再进行准备,从可以缩短布线时间,减轻安装及维护系统和设备的工作。
安全是万可弹簧连接技术的重中之重:夹持力可根据导线自动调节,使剥除绝缘外皮的导线在指定接触区与汇流条相接触,而不会造成损坏。该技术可确保实现最佳且安全的夹持。优势:弹簧夹持不会自行松动,可确保连接始终安全可靠。此外,它们还可避免错误操作的风险并可承受过载。
无论用户是谁,都需要确保可靠连接?弹簧夹持力可根据导线截面积自动调节,因此可实现上述目的。首先,它可确保导线不会夹持过紧和损坏。另一方面,它可防止导线过度松动,避免高接触电阻导致接触不良。运营商再也不用担心可能发生中断。此外,夹持力可补偿由于流动效应导致的导线变形,保障持续连接!
弹簧夹持连接技术无论在何种条件下都能保证高度的可靠性,并且可在全球各种恶劣环境中安全使用。机械、电气和气候测试证明,即使在极端条件下,也不会出现振动或松动。电气连接中断, 但却没有任何征兆!万可的弹簧接线端子通过了复杂的测试,可在船舶应用等极其严苛的条件下保证持续的接触质量。
致敬弹簧压力技术!万可接线端子在铁路技术领域应用约30年,久经考验,而且在各种测试下始终保持完好,没有出现触点断开、磨损或腐蚀的痕迹。弹簧在多次操作后依然保持夹持力,可保证永久的接触质量,长达几十年。万可弹簧接线端子已在全球应用中久经考验,是长期使用的系统的理想选择。
其他特殊优势?弹簧夹持特别稳固:它能承受从–40°C到+70°C的恶劣环境和极端温度变化,并确保接触电阻的长期稳定性。此外,由于导线嵌入锡层中,从而屏蔽了腐蚀性气体,因此可以有效地防腐蚀。此外,该弹簧连接技术适用于3级污染环境,因此可安全用于工业环境房间、非加热储藏室和车间。
我们的弹簧夹持式接线端子不会产生冲击,即使在模拟强烈振动和冲击峰值的振动测试中也是如此。我们执行了严格的测试,将设备安放在振动系统上,施加剧烈振动和摇动,使之暴露于越来越强的频带。结果:由于良好的质量分布,弹簧夹持式接线端子可承受高达2000赫兹的最高振动和高达20g的加速度,而不会中断接触,因此适于各种应用!
万可免维护弹簧接线端子可降低维护成本,提高系统和设备的可用性和可靠性。此外,万可解决方案还有助于避免不必要的停机并降低成本。可靠、免维护 — 可使用长达数十年。
弹簧接线端子是通用解决方案,适于各种应用和导线类型,无论是对于单股导线还是多股或细多股导线均适用。优点是无需预处理即可连接所有导线。可使用冷压接头,但并非硬性要求。弹簧夹持技术功能多样,助您一臂之力!