873系列

万可照明器具用紧凑型连接器

  • 2/24/2026
  • 新型873系列,适用于截面积为0.34至0.75mm²的导线

    WAGO正在扩展873系列阵容,新增更加紧凑的新产品,为全球照明和设备制造商提供LED模块供电创新解决方案。紧凑型设计是聚光灯、路灯、DALI传感器和基本传感器应用中二次接线的理想选择。该连接器因便于使用脱颖而出:单股导线的插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®)连接可实现直接插入,无需像许多同类连接器那样费时费力进行压接。由于其接插式设计,安装、维护和更换都非常快速简便,无需工具。

    该照明器具用可断开式连接器可连接截面积为0.34mm² (22 AWG)至0.75mm² (18 AWG)的导线,提供2极和3极两种类型。集成的保护接地功能(PE)和锁定卡确保了高度的安全性。UL和IEC认证支持全球应用,并提供定制打印选项。该连接器还支持SPE,适用于普通设备连接。

    尽管插座与更大的873系列相同,但插头经过重新设计,外形更加紧凑,是安装空间有限的应用的理想选择。该新款产品将久经考验的技术与更紧凑的设计相结合,为现代照明系统提供面向未来的解决方案。

    优势:

    • 3极型号中预置保护接地(PE)功能

    • 集成锁定卡,确保连接安全可靠

    • UL和IEC认证,适于国际市场应用

    • 单股导线用插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®)连接可直接插入,无需压线


    产品型号:873-332/xxx、873-333/xxx、873-343/xxx

    客户咨询