产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
合适的编程工具可助力节省成本和时间。万可提供丰富的产品系列,为几乎所有应用提供合适的工具。
万可软件的优势:
符合既定标准,并集成所有相关现场总线
为各行业提供全面的软件解决方案
适于各种自动化任务的定制软件
成熟设计工具,提供综合的导入/导出功能
适于特定行业开发环境的插件
简单、安全的许可
Show product list
万可可视化与控制中心是一个用户友好型平台,可实现实时数据可视化、主动监控、直观控制和全面系统集成。借助交互式仪表板和定制可视化功能,该中心可对复杂流程进行精确分析,并确保生产数据、能耗和系统状态的完全透明度。
了解更多
畅享可视化,不受任何限制。灵活、安全且独立于平台的HMI解决方案,适于嵌入式和工业应用,旨在实现最高的可用性和长期可靠性。无论是部署在本地控制器单元中还是在全面的云架构中,PLC可视化均可提高自动化过程的效率,并提供直观、可靠的用户界面。
试想身边有一位专业资深的同事,能读懂你的问题并给出精准解答 —— 万可 PLC 智能助手正是如此。这款 AI 对话机器人专为 PLC 编程工程师与系统集成商打造,辅助开发适配万可 I/O 系统的应用程序,简化日常开发工作。它可直接集成于 CODESYS 软件,依托万可完备的专业知识库,帮助你更快、更轻松、高效地完成项目。
万可设备管理解决方案可实现多台控制器的集中管理、精确配置和无缝调试,同时保持最高的安全标准。
WAGO Navigator不仅提供最新功能,而且提供全方位的概览,用户可以在一个位置找到对于万可工程应用很重要的所有信息。由于进行了更新,WAGO Navigator呈现出全新外观,现在提供一个统一界面,作为使用所有已安装万可软件程序的起点。
转至软件下载页面
CODESYS V3是独立于制造商的软件平台,用于根据IEC 61131-3进行项目规划。该开发系统将经典的控制应用编程与工业4.0或IIoT环境下自动化设备的专业软件开发提供的各种可能相结合。
灵活性和开放性是实现自动化的关键驱动力。因此万可非常重视强大的合作伙伴关系,工业4.0解决方案的成功开发只能通过合作来实现。
机器或系统优化的挑战在于增加和量化过程信息,并将其整合到流程中。位于明登的万可公司开发了Analytics软件,其支持数据采集与分析,并可对设备的相关性进行直观的可视化分析。
为楼宇应用量身定制的工程软件助力您以集成式且高效的方式创建覆盖楼宇全生命周期的解决方案。您可选择在Web界面上进行项目设置。
制造、过程自动化和楼宇自动化项目对实施时间和精密结构的要求越来越严苛,而软件在整体解决方案中所占的比重越来越大。这使得自动化工程成为影响项目成功的关键因素。
借助万可应用解决方案,可以提高楼宇的能源效率,并将楼宇转变为自主式能源生产者。它们通过一系列预编程的楼宇自动化应用扩展了万可楼宇生态系统。
移动设备上的软件也可在工业环境中发挥作用。通过该应用,用户可以随时随地使用智能手机或平板电脑快速、方便地操作和监控自动化过程。
使用万可的WebVisu应用程序,可从智能手机或平板电脑快速、方便地控制和监控自动化过程,并且必要时可介入进行干预。借助免费的万可电能表配置器应用程序,可随时轻松对电能表进行配置,无需任何编程。或者您可以使用WAGO I/O System的应用程序:用于维护、诊断、操作和监控IP67防护等级的WAGO I/O System Field系列。
Apple iTunes
Google应用商店